C7 ACERT™(危険環境)

C7 ACERT™(危険環境) 油井サービスエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
275 BHP
205 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
総行程容積(排気量)
442 in³
7.2 l

機能一覧

12 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT®危険環境エンジン

CAT石油危険環境エンジンは、Caterpillarにより、Class I Division 2(NEC 500)、Class I Zone 2(NEC 505)、およびATEX Directive(94/9/EC)Group II、3G環境(Zone 2)(Gas Group IIA、Electrical IIC、およびTemperature Class T3を含む)のサードパーティ認証を受けています。
Cat

テクノロジ

- 電源/信号ワイヤへのつなぎ合わせが不要なポイント間の配線を含む電気ハーネス - 電気ハーネスとコネクタはオーバーモールドされており、ウレタンチューブを通して配線することにより、衝撃や垂直方向への炎の伝播を防止します。- 安全要件を満たすために、コネクタは、特殊なツールを使用して切り離す必要があり、"do not disconnect while energized"(通電中は切り離さない)という警告が記載されています。- オプションのATEXおよびNECに適合した25 ftのカスタマハーネス - ECUは、エンジンの一部として、EN 60079-15の通気制限に関する規制に適合しています。ECUは、ステンレス鋼製ガードで保護されています。- バルブカバーベースにある燃料インジェクタ接続部は、ステンレス鋼製ガードで保護されています。
Cat

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A4エンジン管理システムでは、回転数コントロール、空燃比制御、イグニッション/爆発コントロールが包括的なエンジン管理システムに統合されています。コントロールシステムには、デジタルイグニッション、エンジン保護、およびモニタリングが統合されています。
Cat

エアシステム

- リモートアフタクーラ(REMAC、エアツーエア)および独立回路(ウォータツーエア)アフタクーラオプションを使用することで、あらゆる用途要件に適合- 水冷式排気マニホールドおよびターボにより、稼動中にATEXに適合した表面温度を維持 - エアインレットシャットオフにより、オペレータが緊急シャットオフを実施可能
Cat

さらに向上した整備性

- フロント、右、およびリアのレベルゲージ - リモートオイルおよび燃料フィルタ - 用途の柔軟性を高める12 Vおよび24 Vの電子システム
Cat

カスタムパッケージング

CATの工場カスタムパッケージを使用することで、石油用途のニーズを正確に満たすことができます。CATエンジン、発電機、エンクロージャ、コントロール、ラジエータ、トランスミッションなど、お客様のプロジェクトに必要なものすべてをカスタム設計し、特定のニーズに対応する独自のソリューションを提供します。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。

製品仕様 C7 ACERT™(危険環境)

最高定格 275 BHP 205 bkW
総行程容積(排気量) 442 in³ 7.2 l
最低定格 205 BHP 153 bkW
ガバナと保護 エレクトロニックADEM™ A4 エレクトロニックADEM™ A4
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1、2、または3 SAE 1、2、または3
フライホイール歯数 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3) 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 5 in 127 mm
内径 4.3 in 110 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
長さ 41.5 in 1053 mm
幅 29.8 in 758 mm
高さ 40.6 in 1032 mm
質量 1386 lb 629 kg
潤滑油システム - 補充 36 gal(US) 34 l
冷却系統 78.2 gal(US) 74 l

C7 ACERT™(危険環境) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ、独立回路(SCAC)またはリモート(REMAC)アフタクーラ
  • 右側中央搭載式シングルターボ、水冷式タービンハウジング付き
  • エアインレット、右側、後ろ向き、101.6 mm(4 in)接続タイプ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料冷却式ECU
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドルとハイアイドル
  • 電子診断と故障記録
  • プログラム可能なモニタリングシステム(エンジン回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断およびエンジンステータス)
  • 認定済みの電気コントロールシステム
  • エンジン出力低下: 自動外気温度補正

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング、前向きアウトレット — 51 mm(2.01 in)接続部
  • ジャケットウォータポンプ — ベルト駆動、遠心
  • ウォータポンプ — インレット右フロント側垂直インレット(下向き)— 63 mm(2.48 in)

排気システム

  • 右側中央搭載式シングルターボ、水冷式タービンハウジング付き
  • 排気マニホールド — 水冷式
  • フロントターボ排気

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 必須の選択: SAE No. 1、SAE No. 2、またはSAE No. 3フライホイールおよびハウジングSAE標準回転

燃料系統

  • HEUI燃料システム
  • 燃料フィルタ — セカンダリ、左フロント側(2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ — 左フロント側
  • 燃料プライミングポンプ — 左フロント側

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ — 上部リア側
  • クランクケースフュームディスポーザル — 右側
  • オイルクーラ — 右側
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン — フロントサンプ、31 L(33 qt)オイル交換容量
  • オイルフィラ — 上部フロント側バルブカバー
  • オイルレベルゲージ — 左リア側
  • エンジンオイルポンプ — ギヤ駆動
  • オイルバルブサンプリング、右側

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトドライブプーリ — 2つの溝、直径190 mm(7.5 in)、幅22.3 mm(0.88 in)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 資料
  • 塗装なし

必須オプション

  • フライホイールハウジングおよびフライホイール
  • プライマリフィルタ/ウォータセパレータ
  • ターボの向き

C7 ACERT™(危険環境) オプション装備品

エアコンプレッサ

  • エアコンプレッサガバナ

エアインレットシステム

  • プレクリーナ
  • エアインレットエルボ
  • 充電システム
  • 冷却系統

排出ガス規制適合認定

  • IMO認定

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • クランクシャフトシール

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • オイルパン
  • ドレーンおよびカバー
  • リモートオイルフィルタ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 構造用鋼ベース
  • エンジンサポート — フロントおよびリア

パワーテイクオフ

  • リア密閉式クラッチ
  • 油圧ポンプドライブ
  • クランクシャフトプーリ

ゼネラル

  • ツールセット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C7 ACERT™(危険環境) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C7危険環境エンジン油井サービスエンジン

C7危険環境エンジン油井サービスエンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7 ACERT™(危険環境)

その他のキャンペーンを見る