一般仕様
| 最高定格 | 2500 BHP 1864 bkW |
| 総行程容積(排気量) | 3574 in³ 58.6 l |
| 最低定格 | 2150 BHP 1603 bkW |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| フライホイールおよびフライホイールハウジング | SAE No. 0 SAE No. 0 |
| フライホイール歯数 | 151 151 |
| 行程 | 8.5 in 215 mm |
| 内径 | 6.7 in 170 mm |
重要な仕様
油田の油井刺激は複雑で過酷な作業です。油井刺激作業用の3512C(HD)Dynamic Gas Blendingエンジンは、燃料コストを削減しながら、性能、耐久性、信頼性、排出ガスに関する最高レベルの基準を満たすように特別に開発されています。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。3512C(HD)エンジンは、定格が1,900 rpmにおいて1,678 ~ 1,864 bkW(2,250 ~ 2,500 bhp)であり、IMO Tier II、米国EPA Marine Tier 2、および米国EPAオフロードTier 2相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。
| 最高定格 | 2500 BHP 1864 bkW |
| 総行程容積(排気量) | 3574 in³ 58.6 l |
| 最低定格 | 2150 BHP 1603 bkW |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| フライホイールおよびフライホイールハウジング | SAE No. 0 SAE No. 0 |
| フライホイール歯数 | 151 151 |
| 行程 | 8.5 in 215 mm |
| 内径 | 6.7 in 170 mm |
| 排出ガス | 最新でないEPA Tier 2 最新でないEPA Tier 2 |
| 長さ | 110.4 in 2804 mm |
| 幅 | 59.2 in 1504 mm |
| 高さ | 86.3 in 2192 mm |
| 質量 | 14650 lb 6645 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較