Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B 陸上生産発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,600 ekW(2,000 kVA)
1,600 ekW(2,000 kVA)
最低定格
1,600 ekW(2,000 kVA)
1,600 ekW(2,000 kVA)
燃料
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス(ディーゼルを含む)
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス(ディーゼルを含む)

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

Dynamic Gas Blendingシステム

- ディーゼルの性能とエンジンの安全な作動を維持しながら、最大70 %の代替を実現 - クローズドループコントロールシステムにより、業界の非常に幅広い負荷範囲にわたって最大限の代替を実現 - 従来のディーゼル発電装置のパワーと過渡応答性能を維持 - 広い範囲のガス品質を受け入れ、燃料品質の変化に自動的に適応するため、現場でのキャリブレーションが不要 - EMCP 4.4コントロールパネルに、簡素化されたリグ統合機能、リモートモニタリング機能、およびエンジン、発電機、Dynamic Gas Blending機能に関するシングルポイントのインターフェイスを装備 - コアディーゼルエンジンへの変更を最小限に抑えながら、G3516製品ラインの現在のハードウェアを活用 - 油田用途で実績のある既存のディーゼルメンテナンス間隔およびオーバーホール間隔を維持
Cat

エンジンの設計

- 市場をリードする出力密度 - 定評ある信頼性と耐久性 - 堅牢な設計により耐用年数を延ばし、所有コストおよびオペレーティングコストを低減 - 油田用途で実績のある長いオーバーホール寿命 - オーバーホール時に再調整および再使用できるように設計されたコアエンジンコンポーネント
Cat

安全

- インストルメントパネル上の非常停止ボタン - エアシャットオフバルブとエクスプロージョンリリーフバルブ - 構成可能なアラームおよびシャットダウン機能 - お客様が用意する入力機器で使用可能な追加のアラームスイッチ - 火炎防止器
Cat

容易な設置とパッケージング

EMCP 4.4コントロールパネルは、標準的な通信プロトコルを使用して、リグモニタリング機器と簡単に統合し、エンジンの状態や代替性能を追跡 - 並列化および負荷分割機能 - 単一のエンジンコントロールユニットに完全に統合されたディーゼルおよびガスコントロール - 発電装置とDynamic Gas Blendingシステムのシングルポイント運用 - ガス供給が検出されると、Dynamic Gas Blendingシステムが自動的に作動
Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

グローバルなCatディーラネットワークがお届けする製品サポート

- 2,200を超えるCatディーラ販売店 - CATの工場でトレーニングを受けたディーラの整備者がCAT石油産業用製品のあらゆる面をサポート - ワールドワイドな部品供給、サービス、保証 - 予防メンテナンス契約で故障が発生する前に修理を実施 - S • O • SSMプログラムにより、お客様のオイルおよび冷却水のサンプルをCaterpillarが設定した基準に照らして次を判断: • エンジン内部コンポーネントの状態• 不要な液体の有無• 燃焼副産物の有無• 現場に合わせたオイル交換間隔

製品仕様 Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B

最高定格 1,600 ekW(2,000 kVA) 1,600 ekW(2,000 kVA)
最低定格 1,600 ekW(2,000 kVA) 1,600 ekW(2,000 kVA)
排出ガス/燃料戦略 非認定 非認定
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
マニホールドタイプ 乾燥している 乾燥している
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4211 in³ 69 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 4.4 EMCP 4.4
発電機 SR4B SR4B
燃料系統 EUI EUI
周波数 - 回転数 50 Hz(1,500 rpm) 50 Hz(1,500 rpm)
燃料 CNG、LNG、油田ガス、天然ガス(ディーゼルを含む) CNG、LNG、油田ガス、天然ガス(ディーゼルを含む)
潤滑油システム - 補充 107 gal(US) 405 l
クーリングシステム - エンジン 62 gal(US) 233 l
長さ 260.6 in 6619 mm
幅 94.4 in 2397 mm
高さ 99.5 in 2528 mm
質量 41888 lb 19000 kg

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア — 耐腐食性
  • エアクリーナ — 標準デューティ、スートフィルタ付き
  • サービスインジケータ
  • 火炎防止器

コントロールシステム

  • ADEM A4 ECU
  • 燃焼フィードバックセンサ用ISM(Integrated Sensor Module、一体型センサモジュール)
  • 排気ガス温度センサ

冷却系統

  • ラジエータ冷却式 - 陸上使用型
  • アウトレット制御サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動
  • デュアルアウトレット
  • アフタクーラ冷却ポンプ(SCAC) — ギヤ駆動式遠心

ディーゼル燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料プライミングポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

排気システム

  • 排気フレキシブルフィッティング、アダプタ、およびフランジ
  • デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリング付き)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00
  • SAE標準回転

ガス燃料系統

  • 低圧レギュレータ
  • 電子式燃料制御バルブ
  • ガス燃料ヒータ
  • 電子制御式ガスシャットオフバルブ
  • ガス導入ノズル
  • CSA認証済みのガス電子コンポーネント

計器類

  • アナログゲージ
  • EMCP 4.4コントロールパネル

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 浅型オイルパン
  • オイルパンドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • 油田ベース
  • ヘビーデューティ陸上リグインナベースフレーム — 油田ベースへの3点取付け

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ

保護システム

  • ADEM A4 ECUモニタリングシステムは、エンジン保護方策を提供し、不利な運転条件から保護します。選択されたパラメータについては、お客様がプログラムできます。

始動系統

  • エアスタータモータ
  • エアサイレンサ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • リフトおよびケーブルのけん引設備

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナおよびプレクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • 負荷分割モジュール
  • CATデジタル電圧レギュレータ
  • ガバナ変換
  • 2301A負荷分割ガバナ

クーリングシステム

  • 高光沢ブラック折りたたみ式コアラジエータおよび従来型コアラジエータ
  • 冷却水レギュレータの変換
  • ベルトガード、ラジエータガード
  • ブロワーファン – エンジン取付け
  • ファンドライブおよびファンプーリ
  • ラジエータマウンチング
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサ

排気システム

  • エルボ
  • マフラ
  • フランジおよび排気エキスパンダ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料クーラ

発電機

  • 油田仕様のツインベアリング、密結合

発電機アタッチメント

  • エアフィルタ
  • 低電圧拡張ボックス
  • 計器用変圧器
  • 手動電圧制御
  • 電流ドループ変圧器
  • ケーブルアクセスボックス
  • ベアリング温度検出器

計器類

  • お客様がプログラム可能な通知装置
  • ゲージおよびインストルメントパネル
  • スイッチ、リレー、およびコンタクタ

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ、オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 3点取付け式油田アウタベース

パワーテイクオフ

  • フロントスタブシャフト
  • プーリ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ、シャットオフ
  • スイッチおよび接点/リレー
  • 油圧モニタ、センサ

始動系統

  • 空気圧レギュレータ
  • 始動補助装置

ゼネラル

  • ツールセット
  • CATデータリンクワイヤ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516Bディーゼル発電装置陸上生産発電装置

Dynamic Gas Blendingを搭載した3516Bディーゼル発電装置陸上生産発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Dynamic Gas Blendingを搭載した3516B

その他のキャンペーンを見る