概要
Cat C15 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C15 ACERTエンジンは、オペレーティングコストを抑え、厳しい環境要件を満たしながら最高の性能を実現します。このエンジンは、改修リグ、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどの油井サービスにおける厳しい排出ガス基準への適合が求められる用途に最適です。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C13 ACERTエンジンは、定格が1,800 ~ 2,100 rpmにおいて354 ~ 433 bkW(475 ~ 580 bhp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage IVの排出ガス基準に適合しています。排出ガスに関するこの情報は、特定の定格に対応する排出ガス技術について説明しています。排出ガス認証の詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。