電動モータ仕様
| 電圧/周波数 | 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz |
| EX保護タイプ | クラス1ディビジョン2グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC) クラス1ディビジョン2グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC) |
| 取り付け指定 | F1またはF2 F1またはF2 |
| 極 | 6 極 6 極 |
| 電動モータ形式 | かご形電磁誘導モータ かご形電磁誘導モータ |
| 全負荷 | 1189 r/min 1189 r/min |
| シャフト | 5.1 in 130 mm |
| 標準 | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| ステ-タコイルの接続 | スター スター |
| ロックされたロータのトルク | 60% 60% |
| 負荷電流なし | 67 amps 67 amps |
| ロックロータのアンペア数 | 500% コードE 500% コードE |
| SF | 1.15 SF(1 VFD) 1.15 SF(1 VFD) |
| エンクロージャ型式/冷却方法 | WP-II WP-II |
| デューティ | 連続 連続 |
| 温度の上昇 | 定格負荷時クラスB 定格負荷時クラスB |
| 最高外気温度 | 104 °F 40 °C |
| 最高標高 - 出力低下前 | 3000 ft 1000 m |
| 定格トルク | 6625 lb/ft 8982 N·m |
| 全負荷電流 | 202 A 202 A |
| 絶縁 | クラスF クラスF |