G3520

陸上生産発電装置 G3520

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

排出ガス/燃料戦略
米港EPA Large S.I. Tier 2 / オフロードモバイル規制に適合
米港EPA Large S.I. Tier 2 / オフロードモバイル規制に適合
吸気方式
ターボチャージャ付き
ターボチャージャ付き
内径
6.7 in
170 mm

概要

電力がない場合、遠隔地の油田で石油およびガスを生産することは容易ではありません。Caterpillar社の油田ガス発電装置の製品ラインは、この課題を解決する最適なソリューションとなります。エンジンは、生産性を犠牲にすることなく、ほとんどコストをかけずに、油田のガスで稼動するよう設計されています。この発電装置により、お客様は、燃料コストを大幅に削減し、ディーゼル燃料を供給するためのコストと業務を回避することができます。また、油田の過酷な状況に対応するよう設計されており、積込み/積降ろし作業に最適なヘビーデューティ構造となっています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

CAT®天然ガスエンジン

米港EPA Large S.I. Tier 2*認証 / オフロードモバイル規制に適合。堅牢な20気筒高速ブロック設計により、所有コストとオペレーティングコストを低減。低圧ガス燃料供給で最大限の性能を発揮する設計。
Cat

発電装置パッケージ

ISO 8528-5 G2負荷許容基準に準拠。ねじれ振動試験、燃料消費試験、オイル消費試験、過渡性能試験、耐久試験を通じて信頼性を検証済み。
Cat

発電機

優れたモータ始動性能により、大型発電機の必要性は最小限。CATエンジンの性能および出力特性に合わせた設計。
Cat

冷却系統

最大43 °C(110 °F)の外気温度で動作するラジエータを使用可能。発電装置全体の適切な冷却を確認するためのパッケージの試験を実施済み。
Cat

EMCP 4コントロールパネル

使いやすいインターフェイスとナビゲーション。拡張性の高いシステムで幅広いインストール要件に適合。お客様固有の要件を満たす拡張モジュールおよび現場固有プログラミング。

製品仕様 G3520

排出ガス/燃料戦略 米港EPA Large S.I. Tier 2 / オフロードモバイル規制に適合 米港EPA Large S.I. Tier 2 / オフロードモバイル規制に適合
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
総行程容積(排気量) 5956 in³ 97.6 l
エンジンコントロールと保護 エレクトロニック(ADEM A4) エレクトロニック(ADEM A4)
発電装置コントロール EMCP 4コントロールパネル EMCP 4コントロールパネル
周波数 - 回転数 60 Hz 60 Hz
圧縮比 11.5:1 11.5:1
燃料系統 電子式燃料制御バルブ 電子式燃料制御バルブ
長さ 336 in 8534 mm
94 in 2386 mm
高さ 128 in 3230 mm
質量 48,501 lb 22,000 kg

G3520 標準装備

エアインレットシステム

  • 差圧センサ付きの2つの1段式エアクリーナ

コントロールシステム

  • リモート取付け式エレクトロニックモジュールコントロールパネル4.3(EMCP 4.3)

冷却系統

  • アフタクーラウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング、サーモスタットおよびハウジング(全開温度98 C(208 F))。
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング。
  • ジャケットウォータアウトレット - 左側フランジ接続部取付け済み

排気システム

  • フライホイール、SAE No. 21
  • フライホイールハウジング、SAE No. 00
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 標準圧力ガストレーン、NFPA 37

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)

発電機

  • 発電機 - スペースヒータ成形巻線VPI銅RTDおよびCaterpillarのデジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)付きPM励磁式SR5発電機
  • 拡張ボックスなし。

制御システム

  • ADEM A4調速機、4 ~ 20 mA(0 ~ 5 V)速度入力。

イグニッションシステム

  • Adem IV(爆発検出タイミングを含む)

計器類

  • EMCP 4.3は、標準プラス8行のグラフィカルスクリーン、追加のI/O、およびイーサネット(Modbus TCP)を通じて、電力測定、保護リレー機能、強化されたエンジンモニタリング、およびModbus通信を提供します。

資料

  • キット、通し番号が付いた技術メディアには、取扱説明書(選択した言語版)、パーツブックCD(英語のみ)およびその他の必要な技術文書が含まれています。各エンジンとともに1セットが無料で出荷されます。追加メディアや資料キットに含まれていない翻訳は、CSSメディアオンライン注文サイトを通じて注文する必要があります。

潤滑システム

  • 予潤滑ポンプ
  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • シンプレックスオイルフィルタ
  • 標準オイルパン(浅型)
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油なし

マウンチングシステム

  • ベース、エンジン発電機取付け

始動系統

  • トリプル電動スタータ
  • 208 Vの単一ジャケットウォータヒータ

保護システム

  • 爆発シャットダウン

G3520 オプション装備品

充電システム

  • 充電オルタネータの提供なし

コントロールシステム

  • リモート取付け式エレクトロニックモジュールコントロールパネル4.4(EMCP 4.4)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

G3520 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3520 NRM

G3520 NRM

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3520

その他のキャンペーンを見る