C18 ACERT™(T4 Final)

C18 ACERT™(T4 Final) 油井サービスエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
800 BHP
597 bkW
排出ガス
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
総行程容積(排気量)
1104 in³
18.1 l

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

進歩したデジタルエンジン制御

統合されたイグニッション、回転数調整、保護、および爆発感知可能な可変イグニッションタイミングを含む様々なコントロールを提供するADEM A4コントロールシステム。ADEM A4では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。
Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

燃料とオイル

硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD)燃料が必要です。また、この新たなテクノロジをサポートする、新しい配合のオイルも必要です。B20バイオ燃料に対応しています。
Cat

トランスミッション

- Caterpillar社では、お客様が使用しているアクスル、油圧系統、およびオペレータインターフェイスとの完全な統合が可能なエンジン/トランスミッションパッケージを幅広く提供しています。- C18 ACERT™ Caterpillar最適化トランスミッションが適合: CX35-P800
Cat

世界各地のCatディーラネットワークにより提供される製品サポート

- 2,200を超えるCatディーラ販売店、CATの工場でトレーニングを受けたディーラの整備者が石油産業用エンジンのあらゆる面をサポート - CAT部品および工賃保証 - 故障前修理のオプションとして予防メンテナンス契約をご用意 - S • O • SSMプログラムにより、お客様のオイルおよび冷却水のサンプルをCaterpillarが設定した基準に照らして次を判断: - エンジン内部コンポーネントの状態 - 不要な液体の有無 - 燃焼副産物の有無 - 現場に合わせたオイル交換間隔
Cat

80年を超えるエンジン製造経験

これらの製造プロセスを駆使することで、Caterpillar社は高品質で信頼できる製品を生み出しています。

製品仕様 C18 ACERT™(T4 Final)

最高定格 800 BHP 597 bkW
総行程容積(排気量) 1104 in³ 18.1 l
最低定格 755 BHP 563 bkW
ガバナと保護 ADEM A4 ADEM A4
RPM 1800 r/min 1800 r/min
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0またはSAE No. 1 SAE No. 0またはSAE No. 1
フライホイール歯数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 7.2 in 183 mm
内径 5.7 in 145 mm
排出ガス EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
長さ 60.2 in 1530.3 mm
37.8 in 960.5 mm
高さ 50.5 in 1281.9 mm
質量 3482 lb 1580 kg
冷却系統 7.1 gal(US) 26.9 l

C18 ACERT™(T4 Final) 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ付きターボチャージャ

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム、オーバーフォームワイヤリングハーネス、自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、設定可能なソフトウェア機能、エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール、統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU)リモートファンコントロール

冷却系統

  • 垂直アウトレットサーモスタットハウジング、遠心式ウォータポンプ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド、ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE 0およびSAE 1フライホイールハウジング

燃料系統

  • MEUIインジェクション(プライマリ燃料フィルタ、セカンダリ燃料フィルタ、燃料トランスファポンプ、電子燃料プライミング)

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム、オイルクーラ、オイルフィラ、オイルフィルタ、オイルレベルゲージ、オイルポンプ(ギヤ駆動)、サンプは選択可能(フロント、リア、大容量センタ、大容量フロント)

パワーテイクオフ

  • SAE BおよびSAE C駆動が利用可能、一部の用途では、エンジン出力をエンジンの前方からも得ることが可能

ゼネラル

  • 塗装: CATイエロー、バイブレーションダンパ、リフティングアイ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C18 ACERT™(T4 Final) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

C18 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18 ACERT™(T4 Final)

その他のキャンペーンを見る