C32 ACERT Tier 2

陸上生産発電装置 C32 ACERT Tier 2

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
800 ekW(1,000 kVA)
800 ekW(1,000 kVA)
最低定格
910 ekW(1,300 kVA)
910 ekW(1,300 kVA)
燃料
ディーゼル
ディーゼル

概要

石油およびガスの生産は、油田用に特別に設計された装置を必要とする複雑な作業です。Cat Cシリーズ油田用ディーゼル発電装置は、油田の過酷な状況に対応する堅牢な設計となっています。エンジン製造における数十年におよぶ経験と最新の電子機器を組み合わせることで、最高の性能、安全な作業、排出ガスの削減、オペレータインターフェイスの簡素化を実現しています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。C32 ACERT油田用ディーゼル発電装置。定格: 800 ~ 910 ekW(1,000 ~ 1,300 kVA)(50/60 Hz、1,500/1,800 rpm時)は、米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当の排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C32 ACERT Tier 2

最高定格 800 ekW(1,000 kVA) 800 ekW(1,000 kVA)
最低定格 910 ekW(1,300 kVA) 910 ekW(1,300 kVA)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 2 米国EPA Tier 2
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
マニホールドタイプ 乾燥している 乾燥している
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 3.1 EMCP 3.1
発電機 SR4B SR4B
燃料系統 MEUI MEUI
周波数 - 回転数 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm) 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm)
燃料 ディーゼル ディーゼル
長さ 206 in 5228 mm
75 in 1905 mm
高さ 86 in 2180 mm
質量 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 標準装備

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • サービスインジケータ

冷却系統

  • ラジエータパッケージマウント(50 °C)
  • クーラントドレーンライン(ベースの端にバルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント
  • 金属製トップ/ボトムタンク

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジアウトレット

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレックス燃料ライン
  • 燃料クーラ

発電機

  • SR4Bブラシレス
  • 自励
  • H種絶縁
  • 成形巻線
  • IP23保護
  • Cat DVR三相検出(電圧/周波数を選択可能)
  • 3つのセンシングCTと1つのドループCT
  • 結露防止スペースヒータ

発電機アタッチメント

  • バスバー - NEMAおよびIECメカニカルラグホール
  • 下部ケーブル差込み口。上部ケーブル差込み口に対応

コントロール

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3コントロールパネル

潤滑システム

  • 高効率オイルフィルタ
  • オイルドレーンバルブ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 深型サンプオイルパン

マウンチングシステム

  • スチールベースフレーム(スキッド可能)
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • 溶接ベースにより耐久性が向上(I形鋼設計)

始動/充電システム

  • 24 V始動モータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリラック
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 大型バッテリ

ゼネラル

  • 塗装 — Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング — SAE No. 0

C32 ACERT Tier 2 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ

排気システム

  • ステンレススチール製排気フレックスフィッティング
  • エルボ、フランジ、エキスパンダ、Yアダプタ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 大型およびプレミアム発電機

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ(シャットオフバルブ付き)
  • バッテリ充電器(10 A)

コントロール

  • EMCP 4.2コントロールパネル
  • EMCP 4.3コントロールパネル
  • ローカルまたはリモート通知装置パネル
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • 目立たないI/Oモジュール
  • 負荷共有モジュール(ダイレクトラックはオプション)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C32 ACERT Tier 2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32 ACERT Tier 2

その他のキャンペーンを見る