電動モータ仕様
| 電圧/周波数 | 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz |
| EX保護タイプ | クラス1ディビジョン2グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC) クラス1ディビジョン2グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC) |
| 取り付け指定 | F1またはF2 F1またはF2 |
| 極 | 8 8 |
| 全負荷 | 892 r/min 892 r/min |
| 電動モータ形式 | かご形電磁誘導モータ かご形電磁誘導モータ |
| エンクロージャ型式/冷却方法 | WP-II WP-II |
| 定格トルク | 17658 lb/ft 23941 N·m |
| 最高標高 - 出力低下前 | 3300 ft 1000 m |
| 最高外気温度 | 104 °F 40 °C |
| ステ-タコイルの接続 | スター スター |
| シャフト | 8.5 in 216 mm |
| 標準 | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| 絶縁 | クラスF クラスF |
| 温度の上昇 | 定格負荷時クラスB 定格負荷時クラスB |
| デューティ | 連続 連続 |
| ロックされたロータのトルク | 50% 50% |
| 全負荷電流 | 390 A 390 A |
| SF | 1.15 SF(1 VFD) 1.15 SF(1 VFD) |
| ロックロータのアンペア数 | 490 %コードE 490 %コードE |
| 負荷電流なし | 108 A 108 A |