3516C HD

油井サービスエンジン 3516C HD

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
3300 BHP
2461 bkW
排出ガス
EPAオフロードTier 2、IMO II、およびChina Stage III
EPAオフロードTier 2、IMO II、およびChina Stage III
総行程容積(排気量)
3173 in³
52 l

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

カスタムパッケージング

石油産業用製品なら、Caterpillar社にお任せください。工場でカスタムビルドされた発電装置とメカニカルパッケージでお客様のプロジェクトニーズに確実にお応えします。Catエンジン、発電装置、コントロール装置、ラジエータ、トランスミッションをカスタム設計し、お近くのディーラと共同で独自のソリューションを構築できます。カスタムパッケージはグローバルにサポートされ、導入後1年間の保証が適用されます。
Cat

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮
Cat

試験

適切なエンジン性能を確保するため、すべてのエンジンを全負荷状態で試験しています。
Cat

世界各地のCatディーラにより提供される製品サポート

2,200を超えるCatディーラ販売店、CATの工場でトレーニングを受けたディーラの整備者が石油産業用エンジンのあらゆる面をサポート、CAT部品および工賃保証、故障前修理オプションが利用できる予防メンテナンス、S • O • SSMプログラムにより、お客様のオイルおよび冷却水のサンプルをCaterpillarが設定した基準に照らして次を判断: - エンジン内部コンポーネントの状態 - 不要な液体の有無 - 燃焼副産物の有無 - 現場に合わせたオイル交換間隔
Cat

80年を超えるエンジン製造経験

これらの製造プロセスを駆使することで、Caterpillar社は高品質で信頼できる製品を生み出しています。

製品仕様 3516C HD

最高定格 3300 BHP 2461 bkW
総行程容積(排気量) 3173 in³ 52 l
最低定格 3000 BHP 2237 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 151 151
行程 8.46 in 215 mm
内径 6.69 in 170 mm
排出ガス EPAオフロードTier 2、IMO II、およびChina Stage III EPAオフロードTier 2、IMO II、およびChina Stage III
長さ 135.83 in 3450 mm
66.5 in 1688 mm
高さ 73.3 in 1862 mm
質量 10590 lb 4803.6 kg

3516C HD 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア — 耐腐食性コート(エア側)、エアクリーナ(シングルエレメント、サービスインジケータ付き)
  • デュアルリア取付けターボチャージャ

コントロールシステム

  • ADEM A3 ECU — 左側
  • 電子式燃料インジェクタ燃料系統(エレクトロニックエンジンコントロールユニットを駆動するには、10 A DC電源が必要)

冷却系統

  • トルクコンバータ接続部
  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動式遠心
  • ラジエータ冷却用接続部
  • デュアルアウトレット: 外径88.9 mm(3.5 in)エルボホース接続部
  • 独立回路アフタクーラ(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

排気システム

  • 排気マニホールド — 乾式、ステンレス鋼製ベローズ
  • デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリング付き)
  • 排気アウトレット: 内径292 mm(11.5 in)、直径12 ~ 10.5 mmの穴EQ SP、ボルト穴径376 mm

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0 — 151ツース
  • フライホイールハウジング — SAE No. 0

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料フィルタ — 右側、スピンオン式
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 標準の計器類なし
  • オプションのリモート計器類を使用可能
  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ — 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ — 右側
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ — 右側、スピンオン式
  • リアサンプオイルパン(交換間隔250時間)
  • オイルパンドレーンバルブ — 3/4" NPT雌側接続部

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング — 両面

保護システム

  • お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護するADEM A3 ECUシステム
  • 非常停止ロジック入力(40ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)
  • エアインレットシャットオフ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • Bシリーズ陸上

3516C HD オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナおよびエアクリーナマウンチング
  • リモートエアインレットアダプタ
  • エアインレットヒータ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • ローカル速度スロットルコントロール
  • スロットル位置センサ
  • 負荷分割モジュール
  • ガバナ変換

冷却系統

  • 高光沢ブラック折りたたみ式コアラジエータ
  • 冷却水レギュレータの変換
  • ベルトガードおよびラジエータガード
  • ブロワーファン
  • ラジエータカバー
  • ファンドライブおよびファンプーリ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサ
  • クーラントコンディショナ
  • 補助タンク
  • 熱交換器冷却変換
  • 補助ウォータポンプ
  • エアセパレータ

排出ガス規制適合認定

  • IMO認定および欧州連合認定

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • エルボおよびフランジ
  • フランジおよび排気アダプタ
  • マニホールドおよびマフラ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ
  • ウォータ/燃料セパレータ
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • お客様が管理する装置
  • リモートパネルディスプレイおよびリモートシリンダ温度ディスプレイ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • オイルパン
  • 予潤滑オプション
  • 排出ポンプ
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • ベースの取外し
  • 振動アイソレータ
  • レール

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング
  • フレキシブルカップリング
  • カップリングハブ
  • フロントアクセサリドライブ
  • 補助ドライブシャフト
  • 補助ドライブプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • ダンパガード取外し
  • プーリ
  • フライホイールスタブシャフト

海洋協会要件

  • 海洋協会変換
  • スプレーシールド

保護システム

  • シャットオフ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • センサ
  • 油圧モニタ
  • シャットオフコントロール
  • 腐食保護

始動系統

  • エアスタータモータ — 電動
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • 油圧スタータ
  • エア始動コントロール — 手動、電動
  • 冗長始動
  • 始動補助装置
  • バッテリセット - 24 V
  • バッテリケーブルおよびバッテリラック

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516C HD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516C HD油井サービスエンジン

3516C HD油井サービスエンジン

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516C HD

その他のキャンペーンを見る