攝影棚拍攝

通用鏟斗 - 高性能系列 1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
99.7 in
2532 mm
高度
46.7 in
1186 mm
重量
1785.7 lb
810 kg

總覽

通用高性能系列鏟斗可於裝載及搬運應用,提供更高的填充因子及物料固定力,此外還能針對各式各樣的應用及物料進行整平、調平及卸載作業。

產品規格 1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式

寬度 99.7 in 2532 mm
高度 46.7 in 1186 mm
重量 1785.7 lb 810 kg
長度 44.2 in 1123 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖