Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
165.3 lb
75 kg
Gesamtbreite
17.7 "
450 mm
Gesamtlänge
29.8 "
758 mm

Übersicht

Befestigungshalterung zur Verwendung mit Hämmern der H-Serie.

Produktspezifikationen für Halterung – Bolzenbefestigung

Gewicht 165.3 lb 75 kg
Gesamtbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtlänge 29.8 " 758 mm
Gesamthöhe 12.3 " 312 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,77/1,97") 45/50 mm (1,77/1,97")
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie Halterung – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts