Kompaktlader 216B Serie 3

216B Serie 3

Produktspezifikationen für 216B Serie 3

Motor

Betriebsdaten

Gewicht

Abmessungen

Hydrauliksystem

Fahrerkabine

Antriebsstrang

Füllmengen

216B Serie 3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 65-A-Drehstromgenerator
  • Automatische Glühkerzenaktivierung
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte

ARBEITSUMGEBUNG

  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterdurchflusswiderstand, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert
  • Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Hochklappbare, ergonomisch konturierte Armlehne
  • Steuerverriegelungssystem, wenn der Bediener seinen Platz verlässt oder die Armlehne angehoben ist: Abschaltung Hydrauliksystem und hydrostatisches Getriebe, Aktivierung Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe 1
  • Dach- und Heckfenster
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Rückfahrsignal

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.2
  • Erfüllt die EU-Abgasstufe IIIA und die Emissionsnormen Bharat Stufe III
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter: Hydraulik, anschraubbar
  • Filter: Kraftstofffilter mit Bajonettverschluss und Wasserabscheider
  • Kippbarer Kühler/Hydraulikölkühler
  • Schalldämpfer, Standard
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Vierrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -36 °C (-33 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (4)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend (Heavy Duty, Schwereinsatz)
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler, mechanisch oder hydraulisch
  • Sicherheitsgurt, 50 mm (2") oder 75 mm (3")
  • Komfortpaket (eines der folgenden muss ausgewählt werden):
  • Offener ROPS-Überrollschutz (C0): Fester Sitz
  • Offener ROPS-Überrollschutz (C1): Schwingsitz, Deluxe-Dachverkleidung
  • Steuerungspaket (eines der folgenden Pakete muss gewählt werden):
  • Steuerungspaket 1: ON/OFF-Zusatzhydraulik, Grundausrüstung
  • Steuerungspaket 2: Proportionale Zusatzhydraulik, Deluxe-Ausrüstung
  • Steuerungspaket 3: Proportionale Zusatzhydraulik, Deluxe-Ausrüstung, Arbeitsgeräte-Kabelstrang

Vergleichen Sie 216B Serie 3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  216B Serie 3

Weitere Angebote anzeigen