Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3027 lb
1373 kg
Capacité
4.25 yd³
3.3 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3027 lb 1373 kg
Capacité 4.25 yd³ 3.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat