Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
117.9 in
2994 mm
Poids
3560 lb
1615 kg
Capacité
4.25 yd³
3.3 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³)

Largeur 117.9 in 2994 mm
Poids 3560 lb 1615 kg
Capacité 4.25 yd³ 3.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat