Godet à fond plat 4,0 m³ (5,25 yd³)

Godet à fond plat 4,0 m³ (5,25 yd³) Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4078.5 lb
1850 kg
Capacité
5.25 yd³
4 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,0 m³ (5,25 yd³)

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4078.5 lb 1850 kg
Capacité 5.25 yd³ 4 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,0 m³ (5,25 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat