2,1 m3 (2,7 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Godets normaux GP - Série Performance 2,1 m3 (2,7 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Hauteur
51.7 in
1314 mm
Poids
2164.9 lb
982 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Les godets normaux GP série Performance pour les chargeuses sur pneus compactes Cat® assurent de bonnes performances globales pour la mise en tas, la reprise de tas, l'excavation et le chargement de talus. Comme le nom le suggère, ces godets sont performants lors du chargement au tas ou de matériau en place. Ils sont conçus pour des forces d'arrachage et des conditions d'abrasion standards. Idéal pour les applications de rétrocavage et de nivellement. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Une protection contre le déversement intégrée

Une protection contre le déversement intégrée

La protection contre le déversement intégrée protège la timonerie de la machine et offre une meilleure rétention du chargement en empêchant le déversement de matériau.
Des longerons arrondis

Des longerons arrondis

Les longerons arrondis aident à diriger et retenir le matériau dans le godet.
Profil de la Série Performance

Profil de la Série Performance

Profil de la Série Performance facilitant le chargement et maximisant la charge de transport
Une conception à gorge ouverte

Une conception à gorge ouverte

La conception à gorge ouverte augmente la taille de la capacité à refus et le rendement volumétrique.

Spécifications produit pour 2,1 m3 (2,7 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Hauteur 51.7 in 1314 mm
Poids 2164.9 lb 982 kg
Longueur 51.7 in 1312 mm
Capacité 2.7 yd³ 2.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,1 m3 (2,7 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,1 m3 (2,7 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres