Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³)

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4149 lb
1882 kg
Capacité
5.75 yd³
4.4 m³

Aperçu

Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³)

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³)

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4149 lb 1882 kg
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³)

Afficher davantage d'offres