Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Godets normaux Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
142 in
3608 mm
Poids
9500 lb
4309 kg

Aperçu

Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 142 in 3608 mm
Poids 9500 lb 4309 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) OUI OUI
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres