2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Godets pour sable et gravier 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
108.1 in
2747 mm
Hauteur
55.3 in
1404 mm
Poids
2667.6 lb
1210 kg

Aperçu

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Idéal pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Cat

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires sur le plan inférieur et les côtés du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Cat

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Cat

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.
Cat

Protection contre les déversements

La protection contre le déversement empêche les roches et autres matériaux de se déverser sur l'interface et le circuit hydraulique de l'attache.

Spécifications produit pour 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 108.1 in 2747 mm
Hauteur 55.3 in 1404 mm
Poids 2667.6 lb 1210 kg
Longueur 56.6 in 1437 mm
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.