Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Godets normaux Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
143 in
3633 mm
Poids
10897 lb
4943 kg

Aperçu

Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 143 in 3633 mm
Poids 10897 lb 4943 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) OUI OUI
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui
Capacité nominale 9.25 yd³ 7 m³
Capacité 9.25 yd³ 7 m³

Découvrez comment Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres