2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner Godets pour sable et gravier

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
108 in
2743 mm
Hauteur
56.7 in
1440 mm
Poids
2724.9 lb
1236 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Idéal pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Cat

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires sur le plan inférieur et les côtés du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Cat

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Cat

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.
Cat

Protection contre les déversements

La protection contre le déversement empêche les roches et autres matériaux de se déverser sur l'interface et le circuit hydraulique de l'attache.

Spécifications produit pour 2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 108 in 2743 mm
Hauteur 56.7 in 1440 mm
Poids 2724.9 lb 1236 kg
Longueur 56.2 in 1428 mm
Capacité 3.8 yd³ 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres