攝影棚拍攝

木屑鏟斗 4.9 m3 (6.5 yd3)、IT 接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
133.1 in
3382 mm
高度
67 in
1702 mm
重量
2539.7 lb
1152 kg

總覽

木屑鏟斗專為大量裝載木屑而設計。

產品規格 4.9 m3 (6.5 yd3)、IT 接頭

寬度 133.1 in 3382 mm
高度 67 in 1702 mm
重量 2539.7 lb 1152 kg
長度 56.7 in 1440 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
介面類型 IT 接頭 IT 接頭

了解 4.9 m3 (6.5 yd3)、IT 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖