C9.3補助エンジン

C9.3補助エンジン 補助エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
292 bhp ~ 436 bhp(218 bkW ~ 325 bkW)
292 bhp ~ 436 bhp(218 bkW ~ 325 bkW)
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II
IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II

機能一覧

Cat

主な特長と利点

  • エレクトロニックコントロールシステムが、低速では業界最高レベルのトルクとスロットル応答を実現し、高速では燃料効率を維持
  • コモンレール燃料系統が燃焼の最適化と排出ガスの低減を実現
  • 燃料フィルタおよびオイルフィルタ用の右側および左側位置サービスオプションと、サービスアクセスを容易にするレベルゲージ位置
  • CAT®ディスプレイに対応
  • 始動、停止、およびエンジン診断機能付きのリモート取付けディスプレイパネルを利用可能
  • 12 Vまたは24 V電気系統
  • すべての船級協会により認定済み
  • 選択式触媒還元テクノロジを活用して、IMO III排出ガス規制に適合しながらオペレーションコストを削減

製品仕様 C9.3補助エンジン

出力範囲 292 bhp ~ 436 bhp(218 bkW ~ 325 bkW) 292 bhp ~ 436 bhp(218 bkW ~ 325 bkW)
最高定格 436 BHP 325 bkW
最低定格 292 BHP 218 bkW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II
定格エンジン回転数 1,500、1,800 rpm 1,500、1,800 rpm
内径 4.5 in 115 mm
行程 5.8 in 149 mm
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
冷却系統 熱交換器および独立/複合キール冷却オプション 熱交換器および独立/複合キール冷却オプション
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
オイル交換間隔 500時間 500時間
ガバナ 電子式 電子式
フライホイールハウジング SAE No. 1(113ツース) SAE No. 1(113ツース)
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 24.5 L(6.5 gal)) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 24.5 L(6.5 gal))
幅 - エンジン 38.5 in 978 mm
高さ 43 in 1,093 mm
長さ - エンジン 57.2 in 1,452 mm
エンジン乾燥質量 - 概算値 2,083 ~ 2,474 lbs(945 ~ 1,122 kg) 2,083 ~ 2,474 lbs(945 ~ 1,122 kg)

C9.3補助エンジン 標準装備

標準装備品

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • エンジンオイルクーラ
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ギヤ駆動式海水ポンプ(自己プライミング)
  • エレクトロニックコントロールシステム
  • 水冷式ターボチャージャおよび排気マニホールド
  • プライマリ燃料フィルタ
  • コモンレール式燃料系統
  • 耐腐食性海水アフタクーラ
  • シェルおよびチューブジャケットウォータ熱交換器

C9.3補助エンジン オプション装備品

オプションのアタッチメント

  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ
  • トランスミッションギヤオイルクーラ(熱交換器用にエンジン取付け)
  • エンジンおよびトランスミッションの追加センサパッケージ
  • オルタネータ - 24 V 70または105 A、12 V 110 A
  • スタータモータ - 12 Vまたは24 V
  • インストルメントパネル
  • PTOドライブ - Vベルトプーリスタック、スタブシャフト
  • 二重壁燃料レール
  • デュプレックス燃料およびオイルフィルタ
  • エアスタータモータ
  • クローズドクランクケース換気
  • デュアルスタータモータまたは電動/空気複合

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C9.3補助エンジン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C9.3補助エンジン

C9.3補助エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9.3補助エンジン

その他のキャンペーンを見る