概要
C18補助/発電装置エンジンには、すべてのコンフィギュレーションに対応する独立回路のアフタクーラシステム(SCAC)が組み入れられていますSCACシステムの主な利点は、海水がアフタクーラを循環しないために、アフタクーラの腐食が軽減することです。その他にもこうしたエンジンの多くの改良点により、所有コストとオペレーティングコストの最小化に寄与しています。EPA Tier 3、IMO II/III、EU IWWおよび中国Stge IIでは、熱交換器またはキール冷却オプションをご利用いただけます。すべての主要MSC型式承認が工場出荷時に有効。