概要
Cat C32補助/ディーゼル電気推進(IMO III)
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス | IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 |
| 総行程容積(排気量) | 1,959 in³ 32.1 l |
| 行程 | 6.38 in 162 mm |
| 定格エンジン回転数 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| 回転 | 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て) |
| 内径 | 5.71 in 145 mm |
| コンフィギュレーション | V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 冷却系統 | 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式 |
| フライホイールハウジング | SAE No. 0(SAE No.付き) 18フライホイール(136ツース) SAE No. 0(SAE No.付き) 18フライホイール(136ツース) |
| ガバナ | 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM) |
| オイル交換間隔 | 750時間 - 深型パン 750時間 - 深型パン |
| 補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) - 深型パン 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) - 深型パン |
| 最低定格 | 352 BHP 262 bkW |
| 最高定格 | 1,172 BHP 874 bkW |
| 最大エンジン乾燥質量 | 7,160 lb 3,248 kg |
| 最低高さ | 59.3 in 1,507 mm |
| 最小エンジン乾燥質量 | 6,950 lb 3,152 kg |
| 最低幅 | 57.1 in 1,451 mm |
| 最大長 | 89.8 in 2,280 mm |
| 最小長 | 83.9 in 2,130 mm |
| 最大幅 | 57.3 in 1,455 mm |
| 最大高さ | 63.5 in 1,613 mm |
| 6ブリックZ-Flow - 質量 | 1,246 lb 565 kg |
| 6ブリックU-Flow - 幅 | 56.9 in 1,445 mm |
| 6ブリックU-Flow - 長さ | 85 in 2,159 mm |
| 6ブリックU-Flow - 高さ | 23.5 in 597 mm |
| ドーズキャビネット - 幅 | 18.8 in 477 mm |
| 6ブリックZ-Flow - 高さ | 23.5 in 597 mm |
| ドーズキャビネット - 質量 | 209 lb 95 kg |
| 6ブリックZ-Flow - 長さ | 147.7 in 3,751 mm |
| 6ブリックU-Flow - 質量 | 1,235 lb 560 kg |
| ドーズキャビネット - 長さ | 37.4 in 949 mm |
| ドーズキャビネット - 高さ | 22.8 in 579 mm |
| 6ブリックZ-Flow - 幅 | 43.5 in 1,106 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true