C4.4(電子式)

C4.4(電子式) 補助エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
71 ~ 129 bkW
71 ~ 129 bkW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国Stage II
米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国Stage II

機能一覧

Cat

使用が容易

• シンプルさ = 信頼性
• ご希望に沿ってエンジンを構成し、ご自身でパッケージできます
• 高出力密度のコンパクトなエンジンプロファイル
• 複数の冷却系統オプションによる再強化の容易さ: シングルサーキットキール冷却/独立回路キール冷却/熱交換器
• 清浄、滑らか、低騒音の運用
• 先進的な燃料系統により、燃料消費量の低減と低煙性を実現します
• 数100万の稼働時間を誇る実績あるコアエンジン設計
• より少数のメンテナンスタッチポイントとより長いサービス間隔
• グローバルディーラネットワークによる比類のないサポート

製品仕様 C4.4(電子式)

出力範囲 71 ~ 129 bkW 71 ~ 129 bkW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス 米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国Stage II 米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国Stage II
定格エンジン回転数 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
内径 4.13 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268 in³ 4.4 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラおよびターボのみの吸気方式(ターボチャージャ吸気方式は65 ekW(71 bkW)のみ) ターボチャージャ/アフタクーラおよびターボのみの吸気方式(ターボチャージャ吸気方式は65 ekW(71 bkW)のみ)
ガバナ 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM)
コンフィギュレーション 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 11 L 2.8 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 11 L 2.8 gal)
オイル交換間隔 500時間 500時間
冷却系統 熱交換器、複合サーキットキール冷却、または独立サーキットキール冷却 熱交換器、複合サーキットキール冷却、または独立サーキットキール冷却
フライホイールハウジング SAE No. 03、SAE 11.5フライホイール(126ツース)付き SAE No. 03、SAE 11.5フライホイール(126ツース)付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
長さ 33.7 in 856 mm
高さ 40.9 in 1038 mm
最低幅 30.6 in 778 mm
最大幅 32 in 814 mm
最小エンジン乾燥質量 1200 lb 544 kg
最大エンジン乾燥質量 1278 lb 580 kg

C4.4(電子式) 標準装備

冷却系統

  • ギヤ駆動ジャケットウォータおよび補助ウォータポンプ
  • エンジン取付けのエアクリーナおよび補助タンク
  • 一体型プレートタイプオイルクーラ

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ

燃料系統

  • コモンレール式燃料系統
  • 電動燃料プライミングポンプ

一般情報

  • 内部エンジンバランスシャフト
  • 自動張力調整マルチVベルトドライブ

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム

マウンチングシステム

  • エンジンマウンチング燃料およびオイルフィルタ
  • エンジン取付けカスタマインターフェイスおよび制御リレー

始動システム

  • 12 Vまたは24 Vスタータモータ

C4.4(電子式) オプション装備品

一般情報

  • MGGP 200ゲージパネルおよびインターフェイスハーネス
  • エンジンシャットダウンセンサおよびシャットダウンコントローラ
  • 二重壁高圧燃料ライン
  • EMCPエンジンコントロールパネル
  • 排気エルボおよびベローズ
  • リアマウンチングフィート
  • グロープラグ
  • ジャケットウォータヒータ
  • ジャケットウォータ接続(キール冷却)
  • S • O • SSMサンプルポイント
  • グロープラグ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C4.4(電子式) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4 船舶用補助エンジン

C4.4 船舶用補助エンジン

C4.4 船舶用補助エンジン

C4.4 船舶用補助エンジン

C4.4 船舶用補助エンジン
C4.4 船舶用補助エンジン
C4.4 船舶用補助エンジン
C4.4 船舶用補助エンジン

C4.4 エレクトロニックコントロールシステム

C4.4 エレクトロニックコントロールシステム

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C4.4(電子式)

その他のキャンペーンを見る