C32

C32 船舶用発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
550 ~ 940 ekW
550 ~ 940 ekW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス/燃料戦略
EPA Tier 4、IMO II/IMO III切替可能、EU Stage V
EPA Tier 4、IMO II/IMO III切替可能、EU Stage V

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

排出ガス

米国EPA Tier 3基準に準拠
Cat

ワールドワイドなサポート

ディーラの広範なサービスネットワーク。有資格の船舶ディーラによる比類ないサービス
Cat

耐久性

実績あるエンジン稼働の歴史。品質と耐久性について数千時間の検認試験を実施した高性能な鉄素材
Cat

信頼性

60か月の標準保証
Cat

冷却系統

熱交換器またはキール冷却、熱交換器コンフィギュレーション、オプションのフロント取付け海水ポンプ
Cat

アフタクーリングシステム

独立回路アフタクーリングシステム(SCAC、Separate Circuit After-Cooling): 海水がアフタクーラを循環しません

製品仕様 C32

出力範囲 550 ~ 940 ekW 550 ~ 940 ekW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 4、IMO II/IMO III切替可能、EU Stage V EPA Tier 4、IMO II/IMO III切替可能、EU Stage V
最低定格 500 ekW(913 kVA) 500 ekW(913 kVA)
速度 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
最高定格 940 ekW(1175 kVA) 940 ekW(1175 kVA)
吸気方式 ターボチャージャおよびアフタークーラ付き ターボチャージャおよびアフタークーラ付き
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
ガバナタイプ 電子式 電子式
燃料系統 MEUI MEUI
エンジンモデル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
励磁 永久磁石 永久磁石
4 4
ベアリング数 2ローラベアリング 2ローラベアリング
リード数 6 6
絶縁 クラスH クラスH
IP定格 23 23
電圧レギュレータ CDVR CDVR
60.2 in 1528 mm
高さ 65.6 in 1667 mm
質量 - 推定 15721 lb 7131 kg
長さ 162.8 in/4271 mm(最小)、175.3 in/4452 mm(最大) 162.8 in/4271 mm(最小)、175.3 in/4452 mm(最大)

C32 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit After-Cooling)
  • ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式
  • ターボチャージャインレット、外径152 mm(6 in)ストレート接続

コントロールシステム

  • EMCPパネルまたはMGCPオプションがオプション装備品として選択されていない場合、お客様が始動/停止コントロールを提供する必要があります。
  • 電子診断と故障記録
  • エンジン保護モード(拡張周囲条件)
  • 電子空燃比制御

冷却系統

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC)、熱交換器式(HEX)およびキール冷却式エンジン
  • ジャケットウォータ(JW)およびSCAC熱交換器シェルおよびチューブ、熱交換冷却式エンジン用
  • SCACポンプ、ギヤ駆動
  • ジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • 海水ポンプ、青銅製インペラ、ギヤ駆動、熱交換器冷却式エンジンのみ
  • 海水ポンプ接続付きジャケットウォータ熱交換器: 76.2 mm(3 in)ID標準
  • 4ボルトANSIフランジ接続
  • 海水ポンプ接続を含まないジャケットウォータ熱交換器: 2.5"ホースバーブ接続(インレット)、76.2 mm(3 in)ID標準4ボルトANSIフランジ(アウトレット)
  • キール接続: 76.2 mm(3 in)ID標準4ボルトANSIフランジ接続
  • SCACおよびJW分路タンク(適正なポンプインレット圧力の維持用)

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • 4ボルト130 mm(5.12 in)径、フランジ付きアウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング、SAE No. 0
  • フライホイール、18 in、136ツース
  • SAE標準回転

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、スピンオン、右サービス
  • 燃料接続サイズ: 供給JIC 37 Deg -10(7/8-14)、リターンJIC 37 Deg -8(3/4-16)
  • アフタクーラ分路タンクの背後に取り付けられたプレートタイプ燃料クーラ
  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • 手動燃料プライミングポンプ

発電機および発電機アタッチメント

  • SR5成形巻線
  • 2ローラベアリング
  • 永久磁石励磁
  • 4極、6リード、シリーズスター接続
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)
  • 船舶用クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇
  • 表面取付けプラチナ(PT100)3線RTD、ステータ上で相ごとに2線、サポートベアリングごとに1線
  • 結露防止スペースヒータ(2エレメント - 240 VAC、1000 W
  • IP23保護は、Fixed Water Based Local Application Fire Fighting Systems(FWBLAFFS)での使用に適合します
  • System IVインシュレーション、過酷な環境からの保護向け

潤滑システム

  • シンプレックスオイルフィルタ、右側サービス
  • 深型サンプオイルパン
  • 右側サービスオイルフィラ位置
  • 右側サービスレベルゲージ
  • オイルポンプ、ギヤ駆動

マウンチングシステム

  • 成形Cチャネルレール、高さ300 mm(11.81 in)
  • 組込みなしで出荷される6つの複合らせん型スプリング/ラバー
  • パッケージベース下に取付けるためのアイソレータ

一般情報

  • フロントダンパガード
  • 熱交換器冷却式およびキール冷却式エンジンの共通の電気ボンディング点

C32 オプション装備品

アラームおよび保護

  • リモートパネル
  • MCS Controller(MCSコントローラ)
  • 出力アナライザモジュール
  • オイルレベル、排気温度、エア始動圧、熱交換器圧力センサ

排気システム

  • 乾式エルボ
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジ
  • マフラ
  • マフラスパークアレスタ
  • レインキャップ

エアインレットシステム

  • エアインレットクリーナ
  • クローズドクランクケース換気
  • エアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電、充電オルタネータ

コントロールシステム

  • 負荷分割アタッチメント

燃料系統

  • ウォータセパレータ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ、排出ポンプ

保護システム

  • 燃料およびオイルのシールディング

始動システム

  • スタータモータ - シングル、24 V
  • エア始動モータ
  • デュアル始動モータ(電動およびエア)
  • エア始動アクセサリ
  • 始動補助装置 - JWヒータ
  • バッテリセット - 24 V - 乾式

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C32 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32発電装置

C32発電装置

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32

その他のキャンペーンを見る