C280-8

C280-8 船舶用発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
50 Hzまたは60 Hz
50 Hzまたは60 Hz
排出ガス/燃料戦略
EPA Tier 2、IMO II
EPA Tier 2、IMO II
速度
1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz)
1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz)

機能一覧

A3 ECU

優位点

CAN J1939データリンク防水コネクタ、メンテナンスフリー、冗長なガバナ用のバックアップECU

電子面での利点

負荷のフィードバック、プログラム可能なドループ、調整可能なゲイン、調整可能な空燃比制御、エンジン作動のヒストグラム、Cat Messengerディスプレイによる診断およびその他のエンジンパラメータの提示

J1939リンクによるデータの利点

エンジン回転数、ブースト圧、スロットル位置、燃料消費率、インレットマニホールド温度、診断コードおよびイベント、コンフィギュレーション、目標エンジン回転数、バッテリ電圧、エンジン負荷、累計トータル - エンジン作動時間、燃料消費量、アイドリング燃料、アイドリング時間 • トリップトータル - 平均燃料比、アイドリング燃料、アイドリング時間、エンジン作動時間、燃料消費量、トリップリセット

カスタマインターフェイスパネル

優位点

標準Cat®船舶モニタリングシステムとのインターフェイス(価格表のPLC)、ECU機能を視覚的に表示、4~20 mAまたはPWMリモートスロットル速度入力、船舶用アラームおよび保護

電子ユニットインジェクタ

優位点

“ドロップイン”取付け、ネジなしフュエル接続部、高圧内部インジェクタのみ、二重壁燃料ラインまたは漏れ回収装置は不要、インジェクタの同期は不要

製品仕様 C280-8

周波数 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
速度 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz) 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz)
最低定格 2350 ekW(2938 kVA) 2350 ekW(2938 kVA)
最高定格 2420 ekW(3025 kVA) 2420 ekW(3025 kVA)
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 9031 in³ 148 l
ガバナタイプ 電子式 電子式
燃料系統 EUI EUI
圧縮比50 Hz 13.1 13.1
圧縮比60 Hz 13:1 13:1
エンジンモデル 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル
長さ 316.5 in 8040 mm
77.2 in 1961 mm
高さ 155 in 3937 mm
質量 - 推定 25000 lb 11340 kg

C280-8 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ - 淡水、耐腐食性コーティング(エアサイド)、エアインレットシャットオフ、ブリーザ - クランクケース、上部取付け式、ターボチャージャ - 潤滑エンジンオイル

コントロールシステム

  • シングルCaterpillar® A3エレクトロニックコントロールユニット(ECU)(電子ユニットインジェクタ燃料系統、高強度のワイヤリングハーネス装備)(ECUの駆動には、10 A、24 Vの電力が必要)

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(要求される粘度範囲は38 °Cで1.4 ~ 20 cSt)、燃料トランスファポンプ(左側に取付け)、デュプレックス燃料フィルタ、電子制御ユニットインジェクタ

潤滑油システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ装備、エンジン整備側、シリンダブロックの点検カバーに取付け、オイルラインおよびシングルシャットオフバルブ取付け済み)、フィルタ(遠心分離、メイン潤滑油ポンプからのバイパスオイル用、エンジン作動中に整備可能)、オイルフィラおよびレベルゲージバルブ、オイル圧力調整バルブ、クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

ゼネラル

  • Caterpillarイエロー塗装、ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ、サービス資料

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-8

C280-8

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-8

その他のキャンペーンを見る