概要
C18 ACERT船舶推進エンジンは、米国EPA Tier 3、IMO II、およびEU IWWおよび中国Stage II排出ガス規制に適合し、1,800 ~ 2,100 rpmで454 ~ 803 bhpの商用定格を備えています。このエンジンは、より厳格なEPA Tier 3排出ガス基準への適合に加えて、商用推進エンジンおよび補助エンジン、発電装置パッケージに対する淡水アフタクーラオプションを提供するようになりました。漁業から海洋産業に至るまで、当社が提供するソリューションはお客様のニーズに適合することを確信しております。