概要
CAT® C2.2船舶用発電装置
重要な仕様
| 出力範囲 | 15 ~ 25 ekW 15 ~ 25 ekW |
| 周波数 | 50 / 60 50 / 60 |
| 最低定格 | 15 ekW(15 kVA) 15 ekW(15 kVA) |
| 最高定格 | 25 ekW(25 kVA) 25 ekW(25 kVA) |
| 速度 | 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) |
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA Tier 3、IMO NST、EU IW EPA Tier 3、IMO NST、EU IW |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 3 米国EPA Tier 3 |
| コンフィギュレーション | 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 総行程容積(排気量) | 135 in³ 2.2 l |
| 吸気方式 | 自然吸気/ターボチャージャ装備 自然吸気/ターボチャージャ装備 |
| ガバナタイプ | 電子等速 電子等速 |
| 内径 | 3.31 in 84 mm |
| 行程 | 3.5 in 90 mm |
| 補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換を含む): 10.6 L(2.8 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換を含む): 10.6 L(2.8 gal) |
| オイル交換間隔 | 500時間 500時間 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 冷却系統 | 熱交換器またはシングルサーキットキール 熱交換器またはシングルサーキットキール |
| 定格エンジン回転数 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
| エンジンモデル | C2.2、直列4気筒、4行程サイクルディーゼル C2.2、直列4気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 燃料系統 | 燃料フィルタ - 右または左サービス、燃料プライミング、燃料トランスファポンプ、フレキシブル燃料ライン 燃料フィルタ - 右または左サービス、燃料プライミング、燃料トランスファポンプ、フレキシブル燃料ライン |
| 長さ | 47.9 in / 1,219 mm(開放型)50.7 in / 1,290 mm(密閉型) 47.9 in / 1,219 mm(開放型)50.7 in / 1,290 mm(密閉型) |
| 幅 | 22.3 in / 567 mm(開放型)24.7 in / 628 mm(密閉型) 22.3 in / 567 mm(開放型)24.7 in / 628 mm(密閉型) |
| 高さ | 32.8 in / 835 mm(開放型)31 in / 775 mm(密閉型) 32.8 in / 835 mm(開放型)31 in / 775 mm(密閉型) |
| エンジン乾燥質量 | 386~466 kg/857~1,027 lb 386~466 kg/857~1,027 lb |
| 電圧レギュレータ | ±0.5 % ±0.5 % |
| フレームサイズ | 2.2 2.2 |
| 電圧レギュレータ | 定常状態 定常状態 |
| ピッチ | 2/3ピッチ 2/3ピッチ |
| 極 | 4 4 |
| リード数 | 4 4 |
| 励磁 | AREP AREP |
| 波形偏差 - ライン間 | <2 % <2 % |
| 絶縁 | クラスH クラスH |
| IP定格 | 23 23 |
| 高さ(密閉型設定) | 31 in 775 mm |
| 高さ(開放型設定) | 32 in 825 mm |
| 最大概算 質量 | 1027 lb 466 kg |
| 長さ(開放型設定) | 45 in 1147 mm |
| 長さ(密閉型設定) | 46 in 1170 mm |
| 幅(密閉型設定) | 24 in 608 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較