高推進力3516E

市販推進用エンジン 3516E高出力

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
3,151 ~ 4,023 bhp (2,350 ~ 3,000 bkW)
3,151 ~ 4,023 bhp (2,350 ~ 3,000 bkW)
速度段の範囲
1,800 rpm
1,800 rpm
排出ガス
IMO II/IMO III
IMO II/IMO III

概要

Caterpillar社では、3500エンジンプラットフォームの耐久性と信頼性に基づいた、CAT 3516E船舶用推進エンジンのアップグレード版をご用意しました。この高性能エンジンでは定格出力が19%向上しました。また、周囲の排熱が抑えられ、3516Eに比較して加速時間が短縮されました。この製品は保守性とデジタル化に重点を置いており、これまでと比較して接続と設置が容易になりました。このエンジンは小型エンジンルーム用に設計されており、タグボート、政府所有船、ヨットの理想的なソリューションです。

製品仕様 3516E高出力

出力範囲 3,151 ~ 4,023 bhp (2,350 ~ 3,000 bkW) 3,151 ~ 4,023 bhp (2,350 ~ 3,000 bkW)
速度段の範囲 1,800 rpm 1,800 rpm
排出ガス IMO II/IMO III IMO II/IMO III
吸気方式 シーケンシャルターボチャージャ/アフタクーラ付き シーケンシャルターボチャージャ/アフタクーラ付き
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4766 in³ 78.1 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
長さ 163 in 4133 mm
高さ 89 in 2253 mm
71 in 1800 mm
乾燥質量 25353 lb 11500 kg

3516E高出力 標準装備

標準装備品

  • IMO II /IMO III排出ガス規制
  • 耐腐食性アフタクーラコア
  • シーケンシャルターボチャージャ(ウォータクーラ付き)
  • 水冷式排気マニホールド
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • セルフクリーニング、コンフィギュレーション可能なオイルフィルタ
  • 整備可能なハードヒートシールド
  • LECP2計器コントロールパネル
  • デュアルA5エンジンコントロールモジュール
  • SOLAS規制に適合

3516E高出力 オプション装備品

オプションのアタッチメント

  • リアマウントプレートタイプ熱交換器
  • SCACとジャケットウォータ補助タンク
  • 船級協会承認済み
  • パワーテイクオフ
  • 認定済み船舶用アラームおよび保護機能
  • LECP3計器コントロールパネル
  • 海水補助ポンプ
  • 取付けレール
  • CW(時計方向)またはCCW(反時計方向)の回転

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516E高出力 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E

3516E

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516E高出力

その他のキャンペーンを見る