3516E

3516E 補助エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,921 ~ 2,368 bkW
1,921 ~ 2,368 bkW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
米国EPA Tier 4、IMO II/III
米国EPA Tier 4、IMO II/III

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

排出ガス

選択式触媒還元テクノロジを活用して、米国EPA Tier 4 Final排出ガス規制に適合しながらオペレーションコストを削減し、IMO III排出ガス規制に適合
Cat

閉ループエアアシスト式尿素水ドージングコントロールストラテジの採用

オペレーティングコストの削減、排出ガス耐用年数の延長、準拠性の保証、尿素水の品質に関する柔軟性を達成する最高効率の混合およびコントロール。
Cat

先進のエンジン燃焼設計

最適な構成とシリンダジオメトリを採用した先進のエンジン燃焼設計プロセスで、最高のエンジン効率を実現
Cat

燃料インジェクション制御の向上

クランクタイミングおよび最新のA5 ECMテクノロジにより、燃料インジェクション制御を最適化
Cat

燃料供給の改善

最適なノズルジオメトリおよび電子噴射制御により、燃料供給が向上
Cat

耐久性およびエンジンデューティサイクル性能の向上

シリンダヘッドとバルブの強化により耐久性およびピークシリンダ圧力が上がり、その結果、エンジンデューティサイクル性能が向上

製品仕様 3516E

出力範囲 1,921 ~ 2,368 bkW 1,921 ~ 2,368 bkW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス 米国EPA Tier 4、IMO II/III 米国EPA Tier 4、IMO II/III
吸気方式 ターボチャージャ吸気方式 ターボチャージャ吸気方式
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78 l
コンフィギュレーション V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
最低幅 72.8 in 1850 mm
乾燥質量 22060 lb 10006 kg
高さ 90.9 in 2309 mm
最大幅 87.9 in 2230 mm
長さ 146.6 in 3724 mm

3516E 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性アフタクーラコア

コントロールシステム

  • 電子ユニット噴射と低圧燃料系統装備のデュアルA5エンジンコントロールモジュール

冷却系統

  • 補助淡水ポンプ
  • 容量が40 %拡張されたギヤ駆動の遠心ジャケットウォータポンプ

排気システム

  • デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリングおよびヒートシールド付き)

燃料系統

  • デュプレックス燃料およびオイルフィルタ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • SOLAS規制に適合

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516E を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E船舶用補助/DEPエンジン(米国EPA Tier 4 Final)

3516E船舶用補助/DEPエンジン(米国EPA Tier 4 Final)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516E

その他のキャンペーンを見る