C280

C280 補助エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
2320 BHP
1730 bkW
最高定格
7268 BHP
5420 bkW
吸気方式
TA
TA

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

A3 ECU - 優位点

CAN J1939データリンク防水コネクタ、メンテナンスフリー、冗長なガバナ用のバックアップECU
Cat

A3 ECU - 電子面での利点

負荷のフィードバック、プログラム可能なドループ、調整可能なゲイン、調整可能な空燃比制御、エンジン作動のヒストグラム、Cat Messengerディスプレイによる診断およびその他のエンジンパラメータの提示
Cat

A3 ECU - J1939リンクによるデータの利点

エンジン回転数、ブースト圧、スロットル位置、燃料消費率、インレットマニホールド温度、診断コードおよびイベント、コンフィギュレーション、目標エンジン回転数、バッテリ電圧、エンジン負荷、累計トータル - エンジン作動時間、燃料消費量、アイドリング燃料、アイドリング時間 • トリップトータル - 平均燃料比、アイドリング燃料、アイドリング時間、エンジン作動時間、燃料消費量、トリップリセット
Cat

カスタマインターフェイスパネル

標準Cat®船舶モニタリングシステムとのインターフェイス(価格表のPLC)、ECU機能を視覚的に表示、4~20 mAまたはPWMリモートスロットル速度入力、船舶用アラームおよび保護
Cat

電子ユニットインジェクタ

“ドロップイン”取付け、ネジなしフュエル接続部、高圧内部インジェクタのみ、二重壁燃料ラインまたは漏れ回収装置は不要、インジェクタの同期は不要

製品仕様 C280

最低定格 2320 BHP 1730 bkW
最高定格 7268 BHP 5420 bkW
吸気方式 TA TA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
コンフィギュレーション 直列6気筒、V型8気筒、V型12気筒、V型16気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、V型8気筒、V型12気筒、V型16気筒、4行程サイクルディーゼル
最大幅 69 in 1741 mm
最低高さ 108 in 2733 mm
最小乾燥質量 34496 lb 15680 kg
最大高さ 140 in 3550 mm
最低幅 67 in 1704 mm
最小長 145 in 3691 mm
最大長 197 in 5007 mm
最大乾燥質量 62832 lb 28500 kg

C280 標準装備

エアインレットシステム

  • エアインレットシステムアフタクーラ、淡水、耐腐食性コーティング(エアサイド)、エアインレットシャットオフブリーザ、クランクケース、上部取付け式ターボチャージャ、リア取付け、潤滑エンジンオイル

コントロールシステム

  • シングルCaterpillar A-IIIエレクトロニックコントロールモジュール(電子ユニットインジェクタ燃料系統、高強度のワイヤリングハーネス装備)(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には、10 A、24 Vの電力が必要)

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(要求される粘度範囲は38 °Cで1.4 ~ 20 cSt)、燃料トランスファポンプ(左側に取付け)、デュプレックス燃料フィルタ、電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)。シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載。取付けオイルラインおよびシングルシャットオフバルブを含む。メイン潤滑油ポンプから遠心分離されたバイパスオイルをろ過。エンジン運転中に整備可能。オイルフィラおよびレベルゲージバルブ、オイル圧力調整バルブ、クランクケースエクスプロージョンリリーフ

一般情報

  • 塗装、Caterpillarイエローポンプ、ギヤ駆動: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

サービスツール/出荷保護/工場サポート

  • サービス資料各エンジンには、以下のサービス資料の全2セットが標準で含まれます: 1. カスタムパーツブックCD(シリアル番号に固有の)2. 整備解説書(取扱説明書、仕様、作動原理、試験および調整、分解および組立マニュアル)紙面および英語でのみ提供されます。3. 技術マニュアル(特殊な機器に対応する部品/サービス情報)。紙面および英語でのみ提供されます。注記: カスタムパーツブックCDおよび整備解説書は、通常のCaterpillar資料注文システムを通じて再度ご注文いただけます。技術マニュアルは、Caterpillar Lafayetteエンジンセンター(Caterpillar Lafayette Engine Center )施設のプロジェクトサービスを通じてのみ再度ご注文いただけます。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280補助

C280補助

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280

その他のキャンペーンを見る