3512E

3512E 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,341 ~ 2,550 bhp(1000 ~ 1902 bkW)
1,341 ~ 2,550 bhp(1000 ~ 1902 bkW)
速度段の範囲
1,600 ~ 1,800 rpm
1,600 ~ 1,800 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4、IMO II/III、EU Stage V
米国EPA Tier 4、IMO II/III、EU Stage V

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

排出ガス

選択式触媒還元テクノロジを活用して、米国EPA Tier 4 Final排出ガス規制に適合しながらオペレーションコストを削減し、IMO III排出ガス規制に適合
Cat

閉ループエアアシスト式尿素水ドージングコントロールストラテジの採用

オペレーティングコストの削減、排出ガス耐用年数の延長、準拠性の保証、尿素水の品質に関する柔軟性を達成する最高効率の混合およびコントロール。
Cat

先進のエンジン燃焼設計

最適な構成とシリンダジオメトリを採用した先進のエンジン燃焼設計プロセスで、最高のエンジン効率を実現
Cat

燃料インジェクション制御の向上

クランクタイミングおよび最新のA5 ECMテクノロジにより、燃料インジェクション制御を最適化
Cat

燃料供給の改善

最適なノズルジオメトリおよび電子噴射制御により、燃料供給が向上
Cat

耐久性およびエンジンデューティサイクル性能の向上

シリンダヘッドとバルブの強化により耐久性およびピークシリンダ圧力が上がり、その結果、エンジンデューティサイクル性能が向上

製品仕様 3512E

出力範囲 1,341 ~ 2,550 bhp(1000 ~ 1902 bkW) 1,341 ~ 2,550 bhp(1000 ~ 1902 bkW)
速度段の範囲 1,600 ~ 1,800 rpm 1,600 ~ 1,800 rpm
排出ガス 米国EPA Tier 4、IMO II/III、EU Stage V 米国EPA Tier 4、IMO II/III、EU Stage V
吸気方式 ツインターボチャージャ - アフタクーラ付き ツインターボチャージャ - アフタクーラ付き
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3574 in³ 58.6 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 時計回りまたは反時計回り 時計回りまたは反時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
概算質量 12824 lb 5817 kg
オイル交換間隔 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
最小乾燥質量 18025 lb 8176 kg
最小長 123.5 in 3136.1 mm
最大長 125.4 in 3184.1 mm
最低高さ 91.9 in 2334.6 mm
最大高さ 92.1 in 2340.3 mm
最低幅 80.2 in 2036.7 mm
最大幅 81.9 in 2080.1 mm

3512E 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性アフタクーラコア

コントロールシステム

  • 電子ユニット噴射と低圧燃料系統装備のデュアルA5エンジンコントロールモジュール

排気システム

  • デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリングおよびヒートシールド付き)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • SOLAS規制に適合

燃料系統

  • デュプレックス燃料およびオイルフィルタ

冷却系統

  • 補助淡水ポンプ
  • 容量が40 %拡張されたギヤ駆動の遠心ジャケットウォータポンプ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3512E を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512E船舶推進用エンジン(米国EPA Tier 4 Final / IMO III)

3512E船舶推進用エンジン(米国EPA Tier 4 Final / IMO III)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512E

その他のキャンペーンを見る