概要
C7.1
重要な仕様
| 周波数 | 50 / 60 50 / 60 |
| 速度 | 1,500 rpm / 1,800 rpm 1,500 rpm / 1,800 rpm |
| 排出ガス | IMO II、IMO III(SCRが必要)米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国II IMO II、IMO III(SCRが必要)米国EPA Tier 3、EU Stage V、中国II |
| コンフィギュレーション | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| ガバナ | 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM) |
| 内径 | 4.13 in 105 mm |
| 行程 | 5.31 in 135 mm |
| 補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 21 L / 5.6 gal 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 21 L / 5.6 gal |
| オイル交換間隔 | 500時間 500時間 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 冷却系統 | 熱交換器、独立サーキットキール冷却、複合サーキットキール冷却、またはラジエータ冷却 熱交換器、独立サーキットキール冷却、複合サーキットキール冷却、またはラジエータ冷却 |
| 長さ | 76.3 in /1,940 mm 76.3 in /1,940 mm |
| 高さ | 49.7 in / 1,263 mm 49.7 in / 1,263 mm |
| エンジン乾燥質量 | 3,355 lb / 1,522 kg 3,355 lb / 1,522 kg |
| 幅 | 38 in / 965 mm 38 in / 965 mm |
| 出力範囲 | 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)
C7.1(エレクトロニックコントロールシステム)