3516C

3516C 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
2,000 ~ 3,385 bhp(1,492 ~ 2,525 bkW)
2,000 ~ 3,385 bhp(1,492 ~ 2,525 bkW)
速度段の範囲
1,200 ~ 1,800 rpm
1,200 ~ 1,800 rpm
排出ガス
IMO II
IMO II

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

船舶用途に最適なソリューション

• サポートとサービスの単一ソース• 工場パッケージコンポーネントには、業界トップクラスの保証付き• グローバルなディーラネットワークを通じてどこでもサービスを提供
Cat

効率的な運転

• コールドモード始動方策とプログラム可能なローアイドルを備えたインストルメントパネル• 電子制御式ガバナコントロールユニットにより、燃料消費を最小限に抑え、エンジン運転パラメータを監視• オプションのアラームおよび保護システム
Cat

性能と機能の向上

• 標準船舶用ツインターボチャージャコンフィギュレーション。• 連続定格で優れた部分負荷性能を実現するための予備出力の拡大• 高出力と卓越した燃料消費を実現するために微調整されたターボ
Cat

環境への配慮

• クローズドクランクケース換気システムと再設計されたピストンが効率を高め、排出ガスを低減• 最適なノズルジオメトリおよび電子噴射制御により、燃料供給が向上• EPA Marine Tier 3/IMO Tier II排出ガス基準に適合

製品仕様 3516C

出力範囲 2,000 ~ 3,385 bhp(1,492 ~ 2,525 bkW) 2,000 ~ 3,385 bhp(1,492 ~ 2,525 bkW)
速度段の範囲 1,200 ~ 1,800 rpm 1,200 ~ 1,800 rpm
排出ガス IMO II IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 8.46 in 215 mm
行程 7.48 in 170 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
最低高さ 77.4 in 1967 mm
最大長 148 in 3761 mm
最大幅 84.3 in 2142 mm
最小長 143.1 in 3637 mm
最大高さ 84.6 in 2150 mm

3516C 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性独立回路による淡水アフタクーリング、パワーコアエアクリーナ

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar® A3エレクトロニックコントロールユニット(ECU)(電子ユニットインジェクタ燃料系統、高強度のワイヤリングハーネス装備)(ECUの駆動には、10 A DC電力が必要)

冷却系統

  • ギヤ駆動式遠心補助海水ポンプ、ギヤ駆動式遠心ジャケットウォータポンプ、市販エンジン用の補助タンク、軽量エンジンの冷却水分路タンク、エンジンオイルクーラ、サーモスタットおよびハウジング。

ECU機能

  • プログラム可能なローアイドル、SAE J1939データリンク、CAT®データリンク、エンジン診断、非常警報リレー、プログラム可能なパラメータ(システム用途およびタトルテール)、Caterpillar ETサービスツールインターフェイス、リモートシャットダウン、シャットダウン通知、負荷フィードバック、過回転シャットダウン、過回転検証

排気システム

  • 乾式、気密式排気マニホールド(ヒートシールド付き)、デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリングおよびヒートシールド付き)。選択した定格のウェイストゲート

燃料系統

  • 電子制御ユニットインジェクタ、サービスインジケータ付きシンプレックス燃料フィルタ(右側)、燃料トランスファポンプ

計器類

  • 以下を表示する船舶用電源ディスプレイ: エンジンオイル圧力、エンジン水温、燃料圧力、エンジン回転数、燃料消費、過回転シャットダウン通知ライト、予潤滑およびシャットダウンオーバライド

潤滑システム

  • ギヤ駆動式ポンプ、上部取付け式デュアルクランクケースブリーザグループ、シンプレックスオイルフィルタ、オイルフィラおよびレベルゲージ

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、両面フロントハウジング

保護システム

  • 非常停止押しボタン、安全シャットオフ、油圧、および水温

ゼネラル

  • シリンダヘッドに取り付けられた2つのリフティングアイ、Caterpillarイエロー塗装、パーツブックおよびメンテナンスマニュアル、シュリンクラップ。

ISO認証

  • 工場設計のシステムをCaterpillarのISO 9001:2000認証取得施設で構築。

3516C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ取外し
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • スロットルポジションセンサ
  • スロットル同期

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサ
  • 社外の人々団体との連携
  • キール冷却変換
  • 熱交換器
  • 補助ウォータポンプ
  • 海水ポンプ取外し
  • 冷却水分路タンク
  • エアセパレータ
  • 船舶用ギヤ冷却

排気システム

  • 排気アウトレット
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 高剛性燃料ライン
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • PL1000T通信モジュール
  • PL1000E通信モジュール
  • カスタマインターフェイス
  • 熱電対
  • リモートパネルディスプレイ
  • リモートシリンダ温度ディスプレイ
  • パイロットハウスインストルメントパネル
  • 船舶用ギヤセンサ
  • エンジンビジョンディスプレイシステム

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 予潤滑オプション
  • 潤滑油
  • 遠心オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • 防振マウンチング

パワーテイクオフ

  • フレキシブルカップリングおよびガード
  • フロントハウジングアクセサリ
  • 左上フロント位置:
  • 右上フロント位置:
  • 上部右側リア位置:
  • 左下フロント位置:
  • 下部左側リア位置:
  • フロントハウジングアクセサリドライブ
  • 左上アクセサリドライブ
  • 右上アクセサリドライブ
  • フロントパワーテイクオフ
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガード取外し

保護システム

  • エアインレットシャットオフ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • センサ

予備部品キット

  • 部品キット
  • ポンプキット
  • Fuel Transfer(燃料移送)
  • 潤滑油

特殊な外観

  • クロムメッキリリーフバルブ
  • ブラックエアクリーナ

始動系統

  • スタータモータまたはバーリングデバイス
  • エアスタータモータオプション
  • 始動補助装置
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

ゼネラル

  • ツールセット
  • Caterpillarデータリンクワイヤ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3516C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516C市販推進用エンジン

3516C市販推進用エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516C

その他のキャンペーンを見る