3406C

3406C 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
365 ~ 400 bhp(272 ~ 298 bkW)
365 ~ 400 bhp(272 ~ 298 bkW)
速度段の範囲
1,800 rpm
1,800 rpm
排出ガス
非認定
非認定

機能一覧

Cat

主な特長と利点

  • ターボチャージャインレットの耐腐食性アフタクーラコアおよび標準デューティパネルタイプエアクリーナ
  • ギヤ駆動式遠心ジャケットウォータポンプ(補助タンク付き)
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ(ラウンドフランジ付きアウトレット付き)
  • 燃料プライミングポンプ、トランスファポンプ、および左側サービスフィルタ、フレキシブルライン、および燃料レシオコントロール
  • ヘビーデューティSAE標準回転タコメータ
  • 左側インストルメントパネル(エンジンオイル圧力、水温および燃料圧力ゲージ、サービスメータ付き)
  • クランクケースブリーザ(右側整備 - オイルフィルタ、オイルレベルゲージ、およびオイルフィラ付き)
  • フロントおよびリアサポート
  • バイブレーションダンパおよびガード

製品仕様 3406C

出力範囲 365 ~ 400 bhp(272 ~ 298 bkW) 365 ~ 400 bhp(272 ~ 298 bkW)
速度段の範囲 1,800 rpm 1,800 rpm
排出ガス 非認定 非認定
吸気方式 TA TA
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.4 in 165.1 mm
総行程容積(排気量) 893.39 in³ 14.6 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
補充容量 34 L(9 gal) 34 L(9 gal)
ガバナ 機械式 機械式
オイル交換間隔 250時間 250時間
冷却系統 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式
長さ 57.25 in 1454.2 mm
乾燥質量 - 概算値 2921 lb 1325 kg
高さ 50.33 in 1278.5 mm
幅 35.96 in 913.5 mm

3406C 標準装備

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE 1フライホイールハウジング

冷却系統

  • キール冷却(ジャケットウォータポンプ付き)
  • 補助タンクおよび接続部

排気システム

  • 水冷式マニホールド
  • 6 in排気フランジ

エアインレットシステム

  • ターボおよびアフタクーラ
  • エアクリーナ

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアサポート

充電システム

  • 充電オルタネータ(12/24 V選択)

始動系統

  • スタータモータ(12/24 V選択)

3406C オプション装備品

冷却系統

  • 海水ポンプ
  • 熱交換器

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ

ゼネラル

  • 補助ドライブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3406C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3406C

3406C

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3406C

その他のキャンペーンを見る