C280-6

船舶用発電装置 C280-6

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

周波数
50 Hzまたは60 Hz
50 Hzまたは60 Hz
排出ガス/燃料戦略
EPA Tier 2、IMO II
EPA Tier 2、IMO II
吸気方式
ターボチャージャ/アフタクーラ付き
ターボチャージャ/アフタクーラ付き

概要

CAT C280-6船舶用発電装置

製品仕様 C280-6

周波数 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
速度 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz) 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz)
最高定格 1,820 ekW(2275 kVA) 1,820 ekW(2275 kVA)
最低定格 1,760 ekW(2200 kVA) 1,760 ekW(2200 kVA)
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 6773 in³ 111 l
ガバナタイプ 電子式 電子式
燃料系統 EUI EUI
圧縮比50 Hz 13.1 13.1
圧縮比60 Hz 13:1 13:1
エンジンモデル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
長さ 280.3 in 7120 mm
77.2 in 1961 mm
高さ 154.9 in 3934 mm
質量 - 推定 18000 lb 8165 kg

C280-6 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ - 淡水、耐腐食性コーティング(エアサイド)、エアインレットシャットオフ、ブリーザ - クランクケース、上部取付け式、ターボチャージャ - 潤滑エンジンオイル

潤滑油システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ装備、エンジン整備側、シリンダブロックの点検カバーに取付け、オイルラインおよびシングルシャットオフバルブ取付け済み)、フィルタ(遠心分離、メイン潤滑油ポンプからのバイパスオイル用、エンジン作動中に整備可能)、オイルフィラおよびレベルゲージバルブ、オイル圧力調整バルブ、クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

コントロールシステム

  • シングルCaterpillar® A3エレクトロニックコントロールユニット(ECU)(電子ユニットインジェクタ燃料系統、高強度のワイヤリングハーネス装備)(ECUの駆動には、10 A、24 Vの電力が必要)

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(要求される粘度範囲は38 °Cで1.4 ~ 20 cSt)、燃料トランスファポンプ(左側に取付け)、デュプレックス燃料フィルタ、電子制御ユニットインジェクタ

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン

ゼネラル

  • Caterpillarイエロー塗装、ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ、サービス資料

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-6

C280-6

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-6

その他のキャンペーンを見る