概要
C18は、最新の発電装置で、当社石油製品の共通化やインターフェイス改善に役立っています。また、これを機会に価格表に新しいオプションを追加しました。エンジンの出力定格および排出ガス規制適合認定はすべて同じですが、14のうち12の定格で発電装置の出力の向上を実現しています。
重要な仕様
C18は、最新の発電装置で、当社石油製品の共通化やインターフェイス改善に役立っています。また、これを機会に価格表に新しいオプションを追加しました。エンジンの出力定格および排出ガス規制適合認定はすべて同じですが、14のうち12の定格で発電装置の出力の向上を実現しています。
6 件中 1-6 件を表示
| 出力範囲 | 260 ~ 565 ekW 260 ~ 565 ekW |
| 周波数 | 50 / 60 50 / 60 |
| 最低定格 | 260 ekW(325 kVA) 260 ekW(325 kVA) |
| 最高定格 | 565 ekW(706 kVA) 565 ekW(706 kVA) |
| 速度 | 50 Hz - 1,500 rpm、60 Hz - 1,800 rpm 50 Hz - 1,500 rpm、60 Hz - 1,800 rpm |
| 排出ガス | EPA Tier 3、IMO II、EU IWW、EU Stage V、中国Stage II EPA Tier 3、IMO II、EU IWW、EU Stage V、中国Stage II |
| コンフィギュレーション | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| オイル交換間隔 | 250/500時間 250/500時間 |
| ガバナ | 電子式 電子式 |
| 補充容量 | 68 68 |
| 冷却系統 | 熱交換器、キール、ラジエータ冷却式 熱交換器、キール、ラジエータ冷却式 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | SAE No.(136ツース) SAE No.(136ツース) |
| 励磁 | SRMP SRMP |
| 絶縁 | クラスH クラスH |
| IP定格 | IP23(標準)、IP 44(オプション) IP23(標準)、IP 44(オプション) |
| 電圧レギュレータ | CDVR(デジタル電圧) CDVR(デジタル電圧) |
| 高さ | 94.8 in 2408 mm |
| 長さ | 55.6 in 4741 mm |
| 幅 | 66.9 in 1699 mm |
| 質量 - 概算値 | 13396 lb 6076 kg |
| 長さ | 119.6 in 3038 mm |
| 高さ | 64.9 in 1648 mm |
| 幅 | 55.6 in 1411 mm |
| 質量 - 概算値 | 9747 lb 4221 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較