C4.4(電子式)

C4.4(電子式) 船舶用発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
58.0R ~ 118 ekW
58.0R ~ 118 ekW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
米国EPA Tier 3、EU Stage V
米国EPA Tier 3、EU Stage V

機能一覧

Cat

使用が容易

• シンプルさ = 信頼性
• ご希望に沿ってエンジンを構成できます
• 高出力密度のコンパクトなエンジンプロファイル
• 複数の冷却系統オプションによる再強化の容易さ: シングルサーキットキール冷却/独立回路キール冷却/熱交換器
• 清浄、滑らか、低騒音の運用
• 先進的な燃料系統により、燃料消費量の低減と低煙性を実現します
• 数100万の稼働時間を誇る実績あるコアエンジン設計
• より少数のメンテナンスタッチポイントとより長いサービス間隔
• グローバルディーラネットワークによる比類のないサポート

製品仕様 C4.4(電子式)

出力範囲 58.0R ~ 118 ekW 58.0R ~ 118 ekW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス 米国EPA Tier 3、EU Stage V 米国EPA Tier 3、EU Stage V
定格エンジン回転数 1,500/1,800 rpm 1,500/1,800 rpm
内径 4.13 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラおよびターボのみの吸気方式(ターボチャージャ吸気方式は65 ekW(71 bkW)のみ) ターボチャージャ/アフタクーラおよびターボのみの吸気方式(ターボチャージャ吸気方式は65 ekW(71 bkW)のみ)
ガバナ 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM)
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 11 L 2.8 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 11 L 2.8 gal)
オイル交換間隔 500時間 500時間
冷却系統 熱交換器、複合サーキットキール冷却、または独立サーキットキール冷却 熱交換器、複合サーキットキール冷却、または独立サーキットキール冷却
フライホイールハウジング SAE No. 03、SAE 11.5フライホイール(126ツース)付き SAE No. 03、SAE 11.5フライホイール(126ツース)付き
コンフィギュレーション 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
最大長 80.2 in 2037 mm
最大高さ 78.7 in 1999 mm
最大幅 38.3 in 986 mm
最大エンジン乾燥質量 3389 lb 1537 kg

C4.4(電子式) 標準装備

冷却系統

  • ギヤ駆動ジャケットウォータおよび補助ウォータポンプ
  • エンジン取付けのエアクリーナおよび補助タンク
  • 一体型プレートタイプオイルクーラ

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ

燃料系統

  • コモンレール式燃料系統
  • 電動燃料プライミングポンプ

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム

マウンチングシステム

  • エンジンマウンチング燃料およびオイルフィルタ
  • エンジン取付けカスタマインターフェイスおよび制御リレー

始動系統

  • 12 Vまたは24 Vスタータモータ
  • 12 Vまたは24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 内部エンジンバランスシャフト
  • 自動張力調整マルチVベルトドライブ

C4.4(電子式) オプション装備品

ゼネラル

  • MGGP 200ゲージパネルおよびインターフェイスハーネス
  • エンジンシャットダウンセンサおよびシャットダウンコントローラ
  • ジャケットウォータ接続(キール冷却)
  • グロープラグ
  • ジャケットウォータヒータ
  • オイルおよび冷却水のサンプルポイント
  • EMCPエンジンコントロールパネル
  • 二重壁高圧燃料ライン
  • 排気エルボおよびベローズ
  • リアマウンチングフィート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C4.4(電子式) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)

C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)

C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)

C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)
C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)
C4.4 発電装置(エレクトロニックコントロールシステム)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C4.4(電子式)

その他のキャンペーンを見る