C12

C12 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
340~490 bhp(254~366 bkW)
340~490 bhp(254~366 bkW)
速度段の範囲
1,800~2,300 rpm
1,800~2,300 rpm
排出ガス
IMO I、IMO II
IMO I、IMO II

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

Cat

ADEM IIIコントロールシステム

制御入出力の拡大、機能追加用の容量、モニタリング機能の追加、将来の強化のための拡張機能
Cat

最先端のエレクトロニックコントロールシステム

エンジン回転数を自由に調整できるコントロール、お客様が定義する運転特性、保護および警告システム、ディスプレイシステムが利用可能(オプション)
Cat

将来の強化に対応

このエレクトロニックコントロールシステムは、将来の強化に追加で対応できるため、長く有用なエンジン寿命をお約束します。
Cat

新設計の排気マニホールド

通路をよりスムーズにすることで、ターボチャージャへの排気ガスの流れを改善し、エネルギーの有効活用、排気ガス温度の低減を実現します。
Cat

容易な3196との交換

C12は、物理的なサイズ、設置面積、接続ポイントが3196エンジンと同一で、オプションのアタッチメントも同一です。
Cat

モニタリングシステム(オプション)

Caterpillar社では、複数の"プラグアンドプレイ"モニタリングシステムを採用しており、基本的なエンジン作動パラメータ、エンジン負荷率、トリップトータルなど、あらゆる情報を表示することができます。 MPD(Marine Power Display、マリンパワーディスプレイ)、MAPD(Marine Analog Power Display、マリンアナログパワーディスプレイ)、EVD(Engine Vision Display、エンジンビジョンディスプレイ)の詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 C12

出力範囲 340~490 bhp(254~366 bkW) 340~490 bhp(254~366 bkW)
速度段の範囲 1,800~2,300 rpm 1,800~2,300 rpm
排出ガス IMO I、IMO II IMO I、IMO II
吸気方式 TA TA
内径 5.1 in 130 mm
行程 5.9 in 150 mm
総行程容積(排気量) 732 in³ 12 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向 反時計方向
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
38.1 in 969 mm
長さ 62 in 1574 mm
乾燥質量 2588 lb 1174 kg
高さ 39.5 in 1005 mm

C12 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ - 海水、耐腐食性、エアクリーナ/フュームディスポーザル(クローズドシステム)、ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、コールドモード始動方策、燃料温度に対する出力補正、プログラム可能なローアイドル、電子診断および故障記録、エンジンおよびトランスミッションモニタリング(回転数、温度、圧力)、空燃比制御、非常停止スイッチ(AおよびB定格のみ)

クーリングシステム

  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、海水ポンプ、ラバーインペラ、自己プライミング式、ギヤ駆動、統合熱交換器/補助タンク、取外し可能なチューブバンドル、交換可能な銅ニッケルチューブ、キール冷却式 - 複合サーキット(パイプスレッドフランジキットを含む)

排気システム

  • 水冷式マニホールドおよびターボチャージャ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 1、113ツース、フライホイールハウジング、SAE No. 1(10 °傾斜パッド)、SAE標準回転

燃料システム

  • 燃料フィラ、右側サービス(左舷)、左側サービス(右舷)、燃料トランスファポンプ、燃料プライミングポンプ、フレキシブル燃料ライン

計器類

  • サービスメータ、電気式

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、オイルクーラ、オイルフィルタ、スピンオン式、右側サービス(左舷)、左側サービス(右舷)、オイルフィラ、レベルゲージ、右側サービス(左舷)、左側サービス(右舷)、オイルポンプ、ギヤ駆動

マウンチングシステム

  • フロントサポート

パワーテイクオフ

  • 油圧ポンプドライブ(SAE A、11ツーススプライン)、最大トルク57 ft-lbs(エンジン後方からポンプドライブを見て反時計回り、エンジン回転数の1.41倍で回転)、クランクシャフトプーリ(345 mm(13.6 in)の単溝、15.88 mm(0.63 in)の幅)

保護システム

  • シャットダウン(電子式、12または24 V、通電時作動)

一般情報

  • バイブレーションダンパ、リフティングアイ、右側または左側サービスオプション、資料、可変エンジンワイヤ、上部後方向きカスタマ配線コネクタおよびECAP接続、電子取付けキット(コネクタ、ピン、ソケット)

C12 オプション装備品

エアインレットシステム

  • ロープロファイルのエアインレットライン、シールド(エアインレットライン)

充電システム

  • 充電オルタネータ、電圧計ゲージ、電圧計ゲージマウンチング、オルタネータマウンチンググループ

クーリングシステム

  • 海水ポンプ、クーラント回収タンク、フランジキット

排気システム

  • フレキシブルフィッティング、エルボ、乾式エルボ、水冷式エルボ、排気接続部、排気アウトレットパイプ、排気アウトレットフランジ、レインキャップ、マフラ

燃料システム

  • 燃料クーラ、燃料接続、プライマリ燃料フィルタ、プライマリ燃料/ウォータセパレータ

計器類

  • OEMワイヤリングハーネス、エンジン間ハーネス、デジタルタコメータ、タコメータマウンチング、磁気ピックアップ、右側4穴インストルメントパネル、左側4穴インストルメント、マリンパワーディスプレイシステム、マリンパワーディスプレイユニット(補助モニタリングステーション用)、マリンパワーディスプレイブラケット、ワイヤリンググループ、トランスミッションセンサ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ、トランスミッションオイルクーラ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ、フロントスタブシャフト、フロントスタブシャフトおよびプーリ

始動システム

  • 空気圧レギュレータ、エア始動サイレンサ、始動スイッチ、ジャケットウォータヒータ、バッテリセット(24 V - 乾式)

一般情報

  • ワイヤリングハーネスの取外し、ベルトガード - オルタネータ、ベルトガード - オルタネータプーリ、フィルタカバーキット

梱包

  • 海外での保管、エンジン保護カバー、倉庫保管、輸出用梱包

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C12市販推進用エンジン

C12市販推進用エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C12

その他のキャンペーンを見る