C280-16

C280-16 船舶用発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
4,700 ~ 4,840 ekW
4,700 ~ 4,840 ekW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
EPA Tier 2、IMO II
EPA Tier 2、IMO II

機能一覧

A3 ECU

優位点

CAN J1939データリンク防水コネクタ、メンテナンスフリー、冗長なガバナ用のバックアップECU

電子面での利点

負荷のフィードバック、プログラム可能なドループ、調整可能なゲイン、調整可能な空燃比制御、エンジン作動のヒストグラム、Cat Messengerディスプレイによる診断およびその他のエンジンパラメータの提示

J1939リンクによるデータの利点

エンジン回転数、ブースト圧、スロットル位置、燃料消費率、インレットマニホールド温度、診断コードおよびイベント、コンフィギュレーション、目標エンジン回転数、バッテリ電圧、エンジン負荷、累計トータル - エンジン作動時間、燃料消費量、アイドリング燃料、アイドリング時間 • トリップトータル - 平均燃料比、アイドリング燃料、アイドリング時間、エンジン作動時間、燃料消費量、トリップリセット

カスタマインターフェイスパネル

優位点

標準Cat®船舶モニタリングシステムとのインターフェイス(価格表のPLC)、ECU機能を視覚的に表示、4~20 mAまたはPWMリモートスロットル速度入力、船舶用アラームおよび保護

電子ユニットインジェクタ

優位点

“ドロップイン”取付け、ネジなしフュエル接続部、高圧内部インジェクタのみ、二重壁燃料ラインまたは漏れ回収装置は不要、インジェクタの同期は不要

製品仕様 C280-16

出力範囲 4,700 ~ 4,840 ekW 4,700 ~ 4,840 ekW
周波数 50 / 60 50 / 60
速度 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz) 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz)
最低定格 4,700 ekW(5,875 kVA) 4,700 ekW(5,875 kVA)
最高定格 4,840 ekW(6,050 kVA) 4,840 ekW(6,050 kVA)
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
排出ガス EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 18062 in³ 296 l
ガバナタイプ 電子式 電子式
燃料系統 EUI EUI
圧縮比50 Hz 13.1 13.1
圧縮比60 Hz 13:1 13:1
エンジンモデル V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
長さ 366.7 in 9314 mm
78.3 in 1990 mm
高さ 164.1 in 4167 mm
質量 31,000 kg/ 68,343 lb (エンジン乾燥質量)、18,145kg/40,000 lb(発電機質量) 31,000 kg/ 68,343 lb (エンジン乾燥質量)、18,145kg/40,000 lb(発電機質量)

C280-16 標準装備

ゼネラル

  • 左側または右側サービス可用性

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • デュアルターボチャージャ、リア取付け式、エンジンオイル潤滑
  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • エアインレットアダプタ - ストレート/90度/35度

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar ADEM A4エレクトロニックエンジンコントロールモジュール
  • 高強度のワイヤリングハーネス

冷却系統

  • アフタクーラ/オイルクーラおよびジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • 単一回路/独立回路アフタクーラ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • ターボスピードセンサ - 過回転防止

燃料系統

  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • 電子制御ユニットインジェクタ
  • デュプレックス燃料フィルタ

計器類

  • CATアラームおよび保護システム

潤滑システム

  • オイルポンプ、ギヤ駆動
  • 3エレメントオイルクーラ、エンジン取付け式
  • デュプレックス遠心オイルフィルタ、エンジン取付け式
  • ウェットサンプ
  • 予潤滑ポンプ - エア/電動

保護システム

  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

C280-16 オプション装備品

排気システム

  • 排気マニホールドシールド、軟質

燃料系統

  • SOLASシールド

潤滑システム

  • フロントおよびリアオイルパンドレーン
  • SOLASシールド

保護システム

  • 取付け式オイルミスト検出器
  • シリンダプレッシャリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-16

C280-16

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-16

その他のキャンペーンを見る