C7.1(電子制御)

C7.1(電子制御) 補助エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
109 ~ 218 bkW
109 ~ 218 bkW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス
米国EPA Tier 3、IMO II、EU Stage V、中国II
米国EPA Tier 3、IMO II、EU Stage V、中国II

機能一覧

Cat

信頼性と耐久性

短い応答時間および優れた加速。12 Vまたは24 Vの電気システム。ギヤ駆動ジャケットウォータポンプと海水ポンプで優れた信頼性を実現。油圧バルブラッシュアジャスタ付きのメンテナンスフリーのバルブトレーン。
Cat

使用が容易

Cat®ディスプレイおよび電子機器に対応。自吸式燃料系統により毎回スムーズに始動。
Cat

環境への配慮

視覚確認できる煙なし。コモンレール燃料系統により最適な燃焼効率と低排出ガスを実現。高度なエレクトロニックコントロールにより燃焼騒音を低減。クローズドクランクケース換気システムによりエンジンルームの清浄度を改善。

製品仕様 C7.1(電子制御)

出力範囲 109 ~ 218 bkW 109 ~ 218 bkW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス 米国EPA Tier 3、IMO II、EU Stage V、中国II 米国EPA Tier 3、IMO II、EU Stage V、中国II
行程 5.31 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
ガバナ エレクトロニック(A5E2 V2 ECM) エレクトロニック(A5E2 V2 ECM)
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 20 L 5.3 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 20 L 5.3 gal)
オイル交換間隔 500時間 500時間
冷却系統 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式
フライホイールハウジング SAE No. 03、SAE 11.5(フライホイール)付き SAE No. 03、SAE 11.5(フライホイール)付き
回転 反時計回り 反時計回り
定格エンジン回転数 1,500/1,800、600 ~ 2,400 rpm 1,500/1,800、600 ~ 2,400 rpm
内径 4.13 in 105 mm
エンジン乾燥質量 - 概算値 1676 1676
高さ 34.5 in 891 mm
長さ 43.1 in 1095 mm
33.5 in 851 mm
最大エンジン乾燥質量 1676 lb 760 kg
最大高さ 34.5 in 876 mm
最大幅 33.5 in 850 mm
最小エンジン乾燥質量 1609 lb 730 kg

C7.1(電子制御) 標準装備

冷却系統

  • ギヤ駆動ジャケットウォータポンプ
  • 耐腐食性海水アフタクーラ
  • 燃料クーラ

排気システム

  • 水冷式ターボチャージャおよび排気マニホールド

燃料系統

  • コモンレール式燃料系統
  • 電動燃料プライミングポンプ

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • 自動張力調整マルチVベルトドライブ

潤滑システム

  • クローズドクランクケース換気システム
  • 一体型エンジンオイルクーラ

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアエンジンマウンチングブラケット

始動システム

  • スタータモータ - 12 Vまたは24 V

C7.1(電子制御) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 各種6 in水冷式排気エルボコンフィギュレーション

冷却系統

  • エンジン取付けビルジポンプおよび補助ウォータポンプ(電磁クラッチ付き)
  • チューブおよびバンドルジャケットウォータポンプ熱交換器とギヤ駆動海水ポンプ(ラバーインペラ)
  • ジャケットウォータヒータ
  • キャビンヒータ(温水器)接続

燃料系統

  • SOLAS二重壁高圧燃料ラインキット

潤滑システム

  • 左側および右側オイルレベルゲージ
  • トランスミッションギヤオイルクーラ(エンジン取付け)

保護システム

  • 船舶内/船舶外監視用のその他のエンジンおよびトランスミッションのセンサパッケージ

始動システム

  • エンジン取付けセカンダリオルタネータ - 24 V 100 Aまたは12 V 175 A
  • グロープラグ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C7.1(電子制御) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C7.1高性能推進エンジン

C7.1高性能推進エンジン

新しいC7.1船舶市販推進用エンジンのご紹介

新しいC7.1船舶市販推進用エンジンのご紹介

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7.1(電子制御)

その他のキャンペーンを見る