概要
C7.1船舶推進用エンジン(米国EPA Tier 3/IMO II)
重要な仕様
| 出力範囲 | 280 bhp ~ 425 bhp(209 bkW ~ 317 bkW) 280 bhp ~ 425 bhp(209 bkW ~ 317 bkW) |
| 速度段の範囲 | 2,300~2,700 rpm 2,300~2,700 rpm |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国II 米国EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国II |
| コンフィギュレーション | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| ガバナ | エレクトロニック(A5E2 V2 ECM) エレクトロニック(A5E2 V2 ECM) |
| フライホイールハウジング | SAE No. 03 SAE No. 03 |
| 内径 | 4.13 in 105 mm |
| 行程 | 5.31 in 135 mm |
| 補充容量 | 20 L(5.3 gal) 20 L(5.3 gal) |
| オイル交換間隔 | 500時間 500時間 |
| 回転 | 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て) |
| 冷却系統 | 熱交換器またはキール冷却式 熱交換器またはキール冷却式 |
| 乾燥質量 | 1676 lb 760 kg |
| 高さ | 34.5 in 876 mm |
| 長さ | 43.1 in 1095 mm |
| 幅 | 31.4 in 798 mm |
| 定格エンジン回転数 | 2,300~2,700 rpm 2,300~2,700 rpm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較