概要
CAT® C4.4ディーゼル船舶用発電装置は、50 Hzで、38.0、51.5、69.0 ekW(熱交換器冷却式)と、36.0、49.0、65.0 ekW(ラジエータ冷却式)の三相定格で、EU CCNR2排出ガス基準に適合しています。またC4.4は、60 Hzでは、44.0、58.5、76.0、99.0 ekW(熱交換器冷却式)と、42.0、56.0、72.0、95.0 ekW(ラジエータ冷却式)の三相定格です。C4.4発電装置は、12 Vまたは24 Vの電圧と、開放式発電装置または密閉式パッケージから選択できます。片側で整備が完結することで、さらに整備しやすくなっており、所有者の総オペレーティングコストも削減できます。パッケージサイズがコンパクトであり、さまざまな商船およびプレジャーボート用途に最適です。これらの定格では、船級協会承認パッケージも用意されています。