C9.3船舶用発電装置

C9.3船舶用発電装置 船舶用発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
200 ~ 300 ekW
200 ~ 300 ekW
周波数
50 / 60
50 / 60
排出ガス/燃料戦略
IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II
IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II

機能一覧

Cat

主な特長と利点

  • エレクトロニックコントロールシステムが、低速では業界最高レベルのトルクとスロットル応答を実現し、高速では燃料効率を維持
  • コモンレール燃料系統が燃焼の最適化と排出ガスの低減を実現
  • 燃料フィルタおよびオイルフィルタ用の右側および左側位置サービスオプションと、サービスアクセスを容易にするレベルゲージ位置
  • CAT®ディスプレイに対応
  • 始動、停止、およびエンジン診断機能付きのリモート取付けディスプレイパネルを利用可能
  • 12 Vまたは24 V電気系統
  • すべての船級協会により認定済み
  • 選択式触媒還元テクノロジを活用して、IMO III排出ガス規制に適合しながらオペレーションコストを削減

製品仕様 C9.3船舶用発電装置

出力範囲 200 ~ 300 ekW 200 ~ 300 ekW
周波数 50 / 60 50 / 60
排出ガス/燃料戦略 IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II IMO II、IMO III、米国EPA Tier 3、中国Stage II
速度 200 ekW ~ 300 ekW 200 ekW ~ 300 ekW
最高定格 50 Hz: 250R ekW(313 kVA)、60 Hz: 300R ekW(375 kVA) 50 Hz: 250R ekW(313 kVA)、60 Hz: 300R ekW(375 kVA)
最低定格 50 Hz: 185R ekW(231 kVA)、60 Hz: 224R ekW(280 kVA) 50 Hz: 185R ekW(231 kVA)、60 Hz: 224R ekW(280 kVA)
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
内径 4.5 in 115 mm
行程 5.8 in 149 mm
燃料系統 コモンレール コモンレール
エンジンモデル C9.3 C9.3
定格エンジン回転数 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
冷却系統 熱交換器および独立/複合キール冷却オプション 熱交換器および独立/複合キール冷却オプション
総行程容積(排気量) 567.5 in 9.3 l
オイル交換間隔 500時間 500時間
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 24.5 L(6.5 gal)) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 24.5 L(6.5 gal))
ガバナ 電子式 電子式
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
励磁 永久磁石 永久磁石
絶縁 クラスH クラスH
防滴 IP23 IP23
電圧レギュレータ 約 0.5 % 約 0.5 %
リード数 リードにつき12リードワイヤ2本 リードにつき12リードワイヤ2本
幅 38.5 in / 978 mm 38.5 in / 978 mm
長さ 57.2 in / 1,452 mm 57.2 in / 1,452 mm
エンジン乾燥質量 2,083 ~ 2,474 lbs / 945 ~ 1,122 kg 2,083 ~ 2,474 lbs / 945 ~ 1,122 kg
高さ 43 in 43 in

C9.3船舶用発電装置 標準装備

標準装備品

  • 水冷式ターボチャージャおよび排気マニホールド
  • エレクトロニックコントロールシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ギヤ駆動式海水ポンプ(自己プライミング)
  • コモンレール式燃料系統
  • シェルおよびチューブジャケットウォータ熱交換器
  • 耐腐食性海水アフタクーラ
  • エンジンオイルクーラ
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • プライマリ燃料フィルタ

C9.3船舶用発電装置 オプション装備品

オプションのアタッチメント

  • オルタネータ - 24 V 70または105 A、12 V 110 A
  • クローズドクランクケース換気
  • トランスミッションギヤオイルクーラ(熱交換器用にエンジン取付け)
  • エンジンおよびトランスミッションの追加センサパッケージ
  • インストルメントパネル
  • スタータモータ - 12 Vまたは24 V
  • エアスタータモータ
  • デュアルスタータモータまたは電動/空気複合
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ
  • PTOドライブ - Vベルトプーリスタック、スタブシャフト
  • デュプレックス燃料およびオイルフィルタ
  • 二重壁燃料レール

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C9.3船舶用発電装置 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C9.3船舶用発電装置

C9.3船舶用発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9.3船舶用発電装置

その他のキャンペーンを見る