概要
C9.3 ACERT推進用エンジンには、1,800 rpmで375 bhp(280 bkW)のB定格、2,100 rpmで416 bhp(310 bkW)のC定格、および2,300 rpmで476 bhp(355 bkW)のD定格があります。C9.3推進用、補助、および発電装置エンジンには、燃焼の最適化と排出量の低減を実現するコモンレール燃料系統が搭載されています。推進用および補助エンジンの冷却系統オプションには、海水アフタクーリング付き熱交換器と、複合回路または独立回路アフタクーリング付きのキールが含まれています。発電装置パッケージは、熱交換器、キール、ラジエータ冷却で利用できます。これらの製品は、EPA Tier 3およびIMO IIに適合しています。また、推進用エンジン定格はEU Stage IIIAに適合しており、補助および発電装置エンジン定格はCCNR Stage IIに適合しています。