概要
CAT C280-12船舶用発電装置
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz |
| 速度 | 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz) 1,000 rpm(50 Hz)または900 rpm(60 Hz) |
| 最低定格 | 3520 ekW(4400 kVA) 3520 ekW(4400 kVA) |
| 最高定格 | 3640 ekW(4550 kVA) 3640 ekW(4550 kVA) |
| 排出ガス/燃料戦略 | EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| 内径 | 11 in 280 mm |
| 行程 | 11.8 in 300 mm |
| 総行程容積(排気量) | 13546 in³ 222 l |
| ガバナタイプ | 電子式 電子式 |
| 燃料系統 | EUI EUI |
| 圧縮比50 Hz | 13.1 13.1 |
| 圧縮比60 Hz | 13:1 13:1 |
| エンジンモデル | V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 長さ | 316.5 in 8040 mm |
| 幅 | 77.2 in 1961 mm |
| 高さ | 155 in 3937 mm |
| 質量 - 推定 | 25000 lb 11340 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較