3512C

市販推進用エンジン 3512C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,281 ~ 2,552 bhp
1,281 ~ 2,552 bhp
速度段の範囲
1,200 ~ 1,800 rpm
1,200 ~ 1,800 rpm
排出ガス
IMO II、中国II
IMO II、中国II

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

機械保有経費の削減

幅広い出力定格を用意。アフタートリートメント技術が不要、燃料消費は公称定格BSFC(Brake Specific Fuel Consumption、正味燃料消費率)
Cat

持続可能性を向上させる開発への取組み

ピストンボウル形状を変更して燃焼を改善し、排出ガスを削減。クランクタイミングとカムタイミングを使用して電子噴射コントロールを向上。IMO Tier II排出ガス規制に適合。IMATの低減により窒素酸化物を低減
Cat

労働力効率の向上

電子制御式ガバナ(A6 ECU)、インストルメントパネル(カラー船舶用電源ディスプレイ(MPD)組込みなしで出荷)、コールドモード始動ストラテジ、プログラム可能ローアイドル、オプションの船舶用アラームおよび保護システム
Cat

完全に統合された船舶用電源ソリューション

単一ソースのサポート、すべての工場梱包コンポーネントに対するCaterpillar保証、部品に対する業界トップクラスの1年保証

製品仕様 3512C

出力範囲 1,281 ~ 2,552 bhp 1,281 ~ 2,552 bhp
速度段の範囲 1,200 ~ 1,800 rpm 1,200 ~ 1,800 rpm
排出ガス IMO II、中国II IMO II、中国II
吸気方式 ツインターボチャージャ吸気方式 ツインターボチャージャ吸気方式
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
ストローク - HD 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3161 in³ 51.8 l
総行程容積(排気量) - HD 3574 in³ 58.6 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
最大長 102 in 2590 mm
最大幅 80.2 in 2037 mm
最小乾燥質量 14400 lb 6532 kg
最低幅 80.2 in 2037 mm
最低高さ 75 in 1904 mm
最小長 102 in 2590 mm
最大高さ 75 in 1904 mm
最大乾燥質量 16340 lb 7411 kg
長さ - エンジン 111.1 in 222.2 mm

3512C 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • パワーコアエアクリーナ

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A6エレクトロニックエンジンコントロール、電子ユニットインジェクタ燃料系統付き
  • 高強度のワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には20 A DC電力が必要)

排気システム

  • 3500Cエンジン:

燃料系統

  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ
  • デュプレックス燃料フィルタ

計器類

  • 電子式サービスメータ、インストルメントパネル(24 V)、始動/停止スイッチ、非常停止ボタン、メンテナンスデューライト、診断ライト、警告ランプ、メンテナンスクリアスイッチ、始動モータマグネットスイッチ、15および3 Aブレーカ
  • 以下のアナログ表示またはデジタル表示のためのグラフィカルユニット(カラー船舶用電源ディスプレイ):

潤滑システム

  • クランクケースブリーザグループ、上部取付け式
  • オイルフィラとレベルゲージ(左側または右側)
  • オイルポンプ、ギヤ式
  • 250/500/1,000時間サンプオイルパンオプション

マウンチングシステム

  • レール、エンジン取付け、レッジタイプ、203 mm x 203 mm(8 in x 8 in)またはフロントトラニオン

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ: 右下、左下
  • フロントハウジング(両面)

保護システム

  • A6エレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(エレクトロニックインストルメントパネルに配置)
  • 安全シャットオフ保護:

ゼネラル

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 注記: 熱交換器冷却用エンジンには、熱交換器は含まれません

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 00、183ツース
  • フライホイールハウジング、SAE No. 00、183ツース

冷却系統

  • オイルクーラ
  • サーモスタットおよびハウジング、全開温度92 C(198 F)
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • 補助淡水ポンプ
  • アフタクーラシステム: グリコールを使用する場合、最大20 %のグリコール濃度が許容されます

3512C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ、24 V/60 A

コントロールシステム

  • スロットル・コントロール

冷却系統

  • 冷却水分路タンク
  • 冷却系統オプション

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • 排気接続用のエルボ、フレキシブルフィッティング、フランジ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料クーラ熱交換器 - 海水
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ
  • 高剛性燃料ライン
  • フレキシブル燃料ライン

計器類

  • 通信モジュール
  • 船舶用デジタルサービスへのアクセスを備えたカラー船舶用電力表示システム
  • パイロットハウスインストルメントパネル
  • 船舶用ギヤセンサ

潤滑システム

  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

パワーテイクオフ

  • スタブシャフト
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガード
  • フレキシブルカップリングおよびガード

海洋協会要件

  • グリーンパスポートに関する資料
  • スプレーシールド

保護システム

  • シャットオフおよびアラームコンタクタ

特殊外観パッケージ

  • 特殊外観パッケージ(クロムカバー付き)
  • ヨットクラス仕上げ

始動系統

  • エアスタータモータオプション
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • 防振マウンチング

パッキン

  • シュリンクラップ保護
  • グリコール溶液/蒸気腐食防止剤を使用した倉庫保管
  • 輸出用箱詰め
  • 輸出用パッケージング

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3512C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512C IMO II市販推進用エンジン

3512C IMO II市販推進用エンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C

その他のキャンペーンを見る